製品概要

機能と利点

  • 3.0 ms Acquisition Time to 60.01% max
  • Low Droop Rate: 1.0 mV/ms max
  • Sample/Hold Offset Step: 3 mV max
  • Aperture Jitter: 0.5 ns
  • Extended Temperature Range: –55°C to +125°C
  • Internal Hold Capacitor
  • Internal Application Resistors
  • See datasheet for additional features

製品概要

AD585はフル機能のサンプル・アンド・ホールド回路で、超低リークのアナログ・スイッチおよびFET入力集積アンプと直列に接続された高性能オペアンプで構成されます。アプリケーションの柔軟性と高精度を保証するために、ホールド・コンデンサと整合アプリケーション抵抗を内蔵しています。

優れた性能を持つAD585は、高速アクイジション時間、低サンプル-ホールド・オフセット、および低ドループを重要な条件とする高速10ビット/12ビット・データ・アクイジション・システムに最適です。AD585は、最大3μs内に0.01%の精度で信号を読み取り、オンチップのホールド・コンデンサを使って、3mVの最大サンプル-ホールド・オフセットと1mV/ms未満のドループでその信号をホールドします。これより低いドループが必要な場合は、もっと大きな外部ホールド・コンデンサを追加できます。

AD585はアパーチャ・ジッター0.5nsの高速アナログ・スイッチを採用しており、12ビット精度で、最大78KHzの周波数でフルスケール(20Vp-p)信号をサンプリングします。

AD585は、ユーザー定義の任意のフィードバック・ネットワークで使用でき、サンプル・モードで必要なゲインを提供します。オンチップの高精度薄膜抵抗により、+1、-1、+2のゲインが得られます。ホールド・モードの出力インピーダンスの値が十分に低いため、逐次比較型A/Dコンバータによって提供されるダイナミック負荷を駆動するときでも正確な出力信号を維持できます。出力は偶発的な短絡障害に対して保護されています。

HOLDコマンドの制御信号は、アクティブ・ハイまたはアクティブ・ローになります。適切なリファレンス・レベルが提供されていれば、このHOLD差動信号はすべてのロジック・ファミリーに適合します。TTL互換用に内部TTLリファレンス・レベルが提供されています。

AD585には、3つの性能グレードがあります。JPグレードは、0~+70℃のコマーシャル温度範囲で仕様規定しており、20ピンPLCCパッケージで提供しています。AQグレードは、-25~+85℃の工業温度範囲で仕様規定しており、14ピン・サーディップ・パッケージで提供しています。SQおよびSEグレードは、-55~+125℃の軍用温度範囲で仕様規定しており、14ピン・サーディップおよび20ピンLCCパッケージで提供しています。

製品ライフサイクル icon-not-recommended 新規設計には非推奨

新規設計にはお勧めしていません。

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明