製品概要

機能と利点

  • V入力に対応
  • 汎用絶縁用途
  • 帯域10KHz
  • 0~5V又は±5V出力


製品概要

5Bシリーズは、新世代の低価格で高性能なプラグイン・シグナル・コンディショナです。工業アプリケーション向けに設計されており、自動表面実装製造技術とトランス・ベースの絶縁を利用した新しい回路設計を導入しています。コンパクトで経済的なコンポーネントでありながら、その性能は他の高価なデバイスを上回っています。1500V rmsの連続CMV絶縁、校正済み精度±0.05%、小型サイズ、低価格を実現し、高価な信号コンディショナや内製品の有力な代替品となります。

すべてのモジュールは固定され、ピン配置とサイズ(2.25×2.25×0.60インチ)は同じになっています。任意の組み合わせが可能で、ユーザーの厳しい要求に対応し、さらに、フィールド配線に支障をきたすことなく変更が可能です。この絶縁入力モジュールは0~+5Vまたは65Vの出力を提供し、J、K、T、E、R、S、B熱電対信号、100Ωプラチナ、10Ω銅、および120ΩニッケルのRTD信号、フル/ハーフ・ブリッジ・ストレンゲージ信号、mV、V、4~20mAまたは0~20mA、広帯域幅(10kHz)mVおよびV信号を受信します。これらのモジュールは、240V rms入力保護、フィルタ処理、チョッパー安定化低ドリフト(±1μV/℃)、アンプ、1500V rms絶縁、RTDおよび熱電対(5B47)入力用の線形化、センサー励起(必要に応じて使用)など、完全な信号調整機能を内蔵しています。出力モジュールは、0~+5V入力を絶縁4~20mA / 0~20mAプロセス電流信号に変換します。モジュールはすべて、優れたコモン・モード除去比を実現し、ANSI / IEEE-C37.90.1-1989耐サージ仕様を満たしています。

5Bシリーズにより、システム設計において、最小限のボード空間でアナログI/O対応のソリューションを簡単に利用できます。モジュールはピン配置がシンプルで、機械的に適用できるため、設計が簡単になります。

また、エンドユーザー向けの完全な信号調整ソリューションを提供するバックプレーンも多数あります。各バックプレーンは、熱電対アプリケーションに対応する冷接点補償センサーやフィールド配線入出力用のネジ端子を備えています。最高16個のモジュールを保持できる19インチのリレー・ラック適合ユニットも提供しています。

製品ライフサイクル icon-recommended 最終販売

このファミリーの全製品について製造中止が予定されています。製品の最終購入をご検討の場合は、弊社営業担当、あるいは販売代理店にお問い合わせください。また、「製造中止情報」 をご覧いただき、最終受注期限および最終引き受け納期をご確認ください。

ツール

設計ツール

5B I/O Subsystem Software Tools

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

ディスカッション

5B41 Discussions

Re: 5B Series is retired
22 週間前 Interface and Isolation
5B41 探していたものは見つかりませんでしたか? » 是非アナログ・コミュニティ(英語)を覗いてみて下さい»

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明