製品
アナログ・デバイセズは幅広い製品ポートフォリオを提供します。
下の製品カテゴリを選択するか、新製品情報をご覧ください。
アナログ・デバイセズのアンプは、回路設計と製造プロセスの革新を組み合わせることによって高い性能を提供し、シグナル・コンディショニング設計を簡略化します。
アナログ・デバイセズは、業界最大のA/Dコンバータ(アナログ・デジタル・コンバータ)のポートフォリオを提供しています。これらのコンバータは、製品の性能、消費電力、およびコストに配慮した信頼性の高い変換性能を実現します。
アナログ・デバイセズのAdvantiv®ポートフォリオは、最先端のテレビを実現するコスト効果の高いアナログ、デジタル、およびミックスド・シグナル・ソリューションを提供します。
新たなアーキテクチャの実現を可能にするアナログ・デバイセズのクロックICとタイミング・ソリューションは、ジッタと位相ノイズが低いことが特長で、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配などに使用できます。
アナログ・デバイセズは、8ビットから24ビットまでのデジタル・アナログ・コンバータで構成される業界最大のポートフォリオを提供しており、その製品群は比類のない性能と価値を備えています。
アナログ・デバイセズのデータ・パス管理ポートフォリオは、最新の高データ・レート・システムの厳しい要求を満たす、データ・パス・シグナル・コンディショナ、デジタル・クロスポイント・スイッチ、レベル変換器、SERDES マルチプレクサとセレクタ・マルチプレクサ、トラック & ホールド・アンプを提供します。
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータ、絶縁型トランシーバ、絶縁型A/Dコンバータは、フォトカプラに見られるような制約なしで設計の絶縁を実現します。
アナログ・デバイセズの光学ポートフォリオは、電流ミラー、トランスリニア・ログアンプ、レーザ・ダイオード・ドライバIC、光学センサーなどの幅広い技術に対応します。
アナログ・デバイセズのDSP、ミックスド・シグナル・コントロール・プロセッサ、組込みプロセッサ、アナログ・マイクロコントローラは、さまざまな一般的ニーズとアプリケーション固有のニーズに対応しています。
アナログ・デバイセズのRFおよびマイクロ波ICは、あらゆるRFおよびマイクロ波シグナル・チェーンに対応しています。1000以上の製品によって、関係するすべてのシステムの設計ニーズを満たします。
- アッテネータ
- 通信アナログ・フロントエンド
- ダイレクト・デジタル・シンセサイザ
- 分周器、逓倍器、検出器
- 集積化トランシーバ、トランスミッタ、レシーバ
- I/Q変調器/復調器
- ミキサー
- フェーズ・ロック・ループ(PLL)
- フェーズ・シフタとベクトル変調器
- 直交型デジタル・アップ・コンバータ(QDUC)
- RFアンプ
- RF接続モジュールと計測機器
- RFパワー・ディテクタ
- RFスイッチ
- シグナル・チェーン µModule レシーバー
- タイミングIC&クロック
- チューナブル・フィルタ
- 可変ゲイン・アンプ(VGA)
- 電圧制御発振器(VCO)および位相ロック発振器(PLO)
- Wireless Sensor Networks
アナログ・デバイセズの高性能MEMSとセンサーのポートフォリオは、さまざまな個別コンポーネントとプラグイン対応ソリューションで構成されており、複雑なアプリケーションのニーズにも高い信頼性と効率で対応することが可能です。
アナログ・デバイセズは、さまざまな信号範囲とパッケージで、シングル・スイッチ素子からマルチ・スイッチ素子まで含むスイッチとマルチプレクサの総合的なポートフォリオを提供しています。