製品

アナログ・デバイセズは幅広い製品ポートフォリオを提供します。

下の製品カテゴリを選択するか、新製品情報をご覧ください。

アンプ

アナログ・デバイセズのアンプは、回路設計と製造プロセスの革新を組み合わせることによって高い性能を提供し、シグナル・コンディショニング設計を簡略化します。

A/Dコンバータ

アナログ・デバイセズは、業界最大のA/Dコンバータ(アナログ・デジタル・コンバータ)のポートフォリオを提供しています。これらのコンバータは、製品の性能、消費電力、およびコストに配慮した信頼性の高い変換性能を実現します。

クロック&タイミング

新たなアーキテクチャの実現を可能にするアナログ・デバイセズのクロックICとタイミング・ソリューションは、ジッタと位相ノイズが低いことが特長で、クロックのクリーンアップ、同期、生成、遅延、分配などに使用できます。

D/Aコンバータ

アナログ・デバイセズは、8ビットから24ビットまでのデジタル・アナログ・コンバータで構成される業界最大のポートフォリオを提供しており、その製品群は比類のない性能と価値を備えています。

高速ロジックおよびデータ・パス管理

アナログ・デバイセズのデータ・パス管理ポートフォリオは、最新の高データ・レート・システムの厳しい要求を満たす、データ・パス・シグナル・コンディショナ、デジタル・クロスポイント・スイッチ、レベル変換器、SERDES マルチプレクサとセレクタ・マルチプレクサ、トラック & ホールド・アンプを提供します。

工業用 イーサネット (Ethernet)

光学

アナログ・デバイセズの光学ポートフォリオは、電流ミラー、トランスリニア・ログアンプ、レーザ・ダイオード・ドライバIC、光学センサーなどの幅広い技術に対応します。

プロセッサとDSP

アナログ・デバイセズのDSP、ミックスド・シグナル・コントロール・プロセッサ、組込みプロセッサ、アナログ・マイクロコントローラは、さまざまな一般的ニーズとアプリケーション固有のニーズに対応しています。

サブカテゴリー

センサーとMEMS

アナログ・デバイセズの高性能MEMSとセンサーのポートフォリオは、さまざまな個別コンポーネントとプラグイン対応ソリューションで構成されており、複雑なアプリケーションのニーズにも高い信頼性と効率で対応することが可能です。

スイッチ&マルチプレクサ

アナログ・デバイセズは、さまざまな信号範囲とパッケージで、シングル・スイッチ素子からマルチ・スイッチ素子まで含むスイッチとマルチプレクサの総合的なポートフォリオを提供しています。