AD823: オペアンプ、デュアル、16MHz、レールtoレール、FET入力
AD823は、高精度な16MHzのJFET入力デュアル・オペアンプで、+3~+36Vの単電源または±1.5~±18Vの両電源での動作が可能です。単電源モードで入力電圧範囲をグラウンド以下まで拡張できる真の単電源動作の能力を備えています。出力電圧スイングは、IOUT≦100μAの場合で各電源レールの50μV以内まで拡張し、抜群の出力ダイナミック・レンジが得られます。
...続きを見るAD823: オペアンプ、デュアル、16MHz、レールtoレール、FET入力
製品概要
AD823は、高精度な16MHzのJFET入力デュアル・オペアンプで、+3~+36Vの単電源または±1.5~±18Vの両電源での動作が可能です。単電源モードで入力電圧範囲をグラウンド以下まで拡張できる真の単電源動作の能力を備えています。出力電圧スイングは、IOUT≦100μAの場合で各電源レールの50μV以内まで拡張し、抜群の出力ダイナミック・レンジが得られます。
最大800μVのオフセット電圧、2μV/℃のオフセット電圧ドリフト、25pA以下の入力バイアス電流、低入力電圧ノイズにより、1GΩまでのソース・インピーダンスのDC精度を保ちます。アンプ当たり2.6mAの低い電源電流で、16MHz、-3dB帯域幅、-108dBのTHD(20kHz)、22V/μsのスルーレートを実現しています。500pFまでの容量性負荷をフォロアとして直接駆動し、電源レールから0.5Vで15mAの出力電流を供給します。これによりアンプは、幅広い負荷条件に対応できます。
このAC/DC性能の組み合わせと抜群の負荷駆動能力により、A/Dコンバータのドライバ、高速アクティブ・フィルタ、その他の低電圧高ダイナミック・レンジ・システムなどのアプリケーションに幅広く使用できます。-40~+85℃の工業用温度範囲で利用でき、8ピンのプラスチックDIPとSOICのパッケージで提供されています。
クイックリンク
- データシート Rev 0, 01/1999 , (pdf) 続きを見る
- 英語データシート Rev B, 01/1999, (pdf, 459 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート
- 評価用ボード/ツール
特長
- 単電源動作
レールtoレール出力
入力電圧範囲がグラウンド以下まで拡張
+3 V~+36 Vの単電源 - 優れた負荷駆動能力
500pF、G=+1の容量性負荷を駆動
出力電流:15mA - 優れたAC性能(2.6mA/アンプ)
-3dB帯域幅:16MHz、G=+1
セトリング時間(0.01%):350ns(2Vステップ)
スルーレート:22V/μs
- 優れたDC性能
入力オフセット電圧:800μV(max)
オフセット電圧ドリフト:2μV/℃
入力バイアス電流:25pA(max) - 低歪み
高調波最悪値-108dBc@20kHz - 低ノイズ
16nV/√Hz@10kHz - 電源電圧に対する入力の位相反転なし
ADA4857-2 - Ultralow Distortion, Low Power, Low Noise, High Speed Op Amp
AD8508 - Quad 20 μA Maximum, Rail-to-Rail I/O, Zero Input, Crossover Distortion Amplifier
ADA4898-1 - High Voltage, Low Noise, Low Distortion, Unity Gain Stable, High Speed Op Amp
ADA4505-2 - 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifier
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD823 | 16MHz | 25V/µs | 700µV | 5pA | 16nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8066 | 145MHz | 180V/µs | 400µV | 2pA | 7nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8620 | 25MHz | 50V/µs | 85µV | 2pA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8652 | 50MHz | 41V/µs | 100µV | 1pA | 5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8067 | 54MHz | 640V/µs | 200µV | 600fA | 6.6nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD826 | 50MHz | 350V/µs | 500µV | 3.3µA | 15nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8034 | 80MHz | 80V/µs | 1mV | 1.5pA | 11nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD828 | 130MHz | 450V/µs | 500µV | 3.3µA | 10nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8065 | 145MHz | 180V/µs | 400µV | 2pA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8039 | 350MHz | 425V/µs | 500µV | 400nA | 8nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| AD8626 | 5MHz | 5V/µs | 50µV | 250fA | 16nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
AD823 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD823AN | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $3.06 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823ANZ | 製造中 | 8 ld PDIP | 8 | 工業用 | $2.92 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823AR | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.06 | 09/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823AR-REEL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.06 | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823AR-REEL7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $3.06 | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823ARZ | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.92 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823ARZ-R7 | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.92 | 03/20/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD823ARZ-RL | 製造中 | 8 ld SOIC | 8 | 工業用 | $2.92 | 03/20/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
EVAL-ADOPAMP: Universal High Speed Op Amp Evaluation Boards
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格 | Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-ADOPAMP-1CPEZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1CPNZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1KSZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1REZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RINZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RNIZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RTZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-1RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RJZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RMZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-2RZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-3CPZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 09/05/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
| EVAL-ADOPAMP-3RUZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $ | 10/31/2008 | N | カートに入れる | お問い合わせ |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close