SigmaStudio™グラフィカル開発ツールは、SigmaDSP™オーディオ・プロセッサ向けに特に開発されたツールです。よく知られているオーディオ信号処理ブロックを回路図のように接続することが可能で、コンパイラがDSP対応コード生成し、同時にパラメータの設定/調整用制御画面として使用できます。このツールを利用すればDSPコードを作成したことがない設計者でも自分のシステムにDSPを簡単に導入できますが、同時に経験豊富なDSP設計者の要 求を十分満たすパワフルなツールにもなっています。SigmaDSPのアーキテクチャはSigmaStudioツールの利用を前提として設計されているため、作成されたコードの効率はほぼ100% です。グラフィカル・ツールの利用によって、DSPの処理能力が低下することはありません。SigmaStudioはアナログ・デバイセズの評価用ボードにもお客様の設計する製品にもリンクす るため、完全にインサーキットのリアルタイムIC制御が可能になります。
評価用ボードとフルセットのSigmaStudioツール・パッケージが含まれた評価用キットは、現在SigmaDSPの全製品用に販売されています。SigmaDSPに関するよくある質問(FAQ)も掲載しておりますので、併せてご覧ください。
以下のアルゴリズムを利用できます。
*記載されているすべての商標はそれぞれの所有者の財産です。
SigmaDSP テクノロジに関する技術資料 ...
弊社製品についての技術的なご質問等ございましたら、技術サポートまでお問い合わせください。
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved