シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADAU1781:  ステレオ・オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、低ノイズ、ポータブル・アプリケーション向け

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADAU1781は、低消費電力、24ビットのステレオ・オーディオ・コーデックです。低ノイズのDACとADCは8kHz~96kHzのサンプル・レートをサポートします。低電流であると同時にとパワー・セービング・モードがあるためADAU1781はバッテリ駆動のオーディオ・アプリケーションに最適な製品です。

プログラマブルなSigmaDSP®コアは、オーディオ品質全体にわたって、改善されたレーコディングとプレーバック処理を提供します。

レコードのパスは、2つのデジタル・ステレオ・マイクロホン入力とアナログ・ステレオ入力パスを含んでいます。アナログ入力は、擬似差動またはシングルエンドのステレオ源のどちらかに構成することができます。さらに、専用のアナログ・ビープ入力信号を備えており、どの出力パスにもミキシングすることができます。ADAU1781はステレオ・ライン出力とスピーカ・ドライバを備えていますので、この製品はダイナミック・スピーカをサポートする能力があります。

シリアル制御バスは、I2C®またはSPIプロトコルをサポートし、一方シリアル・オーディオ・バスはI2S、左右整合、またはTDMモードをプログラムします。プログラマブルなPLLは、11MHz~20MHzのマスタークロックが可能で、全ての規格のレートのため柔軟なクロック生成をサポートします。

アプリケーション

  • デジタル静止画カメラ(DSC)
  • デジタル・ビデオ・カメラ

特長と利点

  • オーディオ処理用のプログラマブルSigmaDSPコア
  • 24ビット・ステレオ・オーディオADCとDAC
  • 400mWのスピーカ・アンプ(8Ω負荷)
  • オプションのステレオ・デジタル・マイクロホン入力、パルス密度変調(PDM)
  • PLLは各種入力クロック・レートをサポート
  • ステレオ擬似差動マイクロホン入力
  • ステレオ・ライン出力

ADAU1781機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU1781: Low Noise Stereo Codec with SigmaDSP Processing Core (Rev B, 01/2011) (pdf, 937 kB)  データシート PDF
AN-1056: Capless Headphone Virtual Ground Short-Circuit Protection for the ADAU1361 and ADAU1761 Low Power Codecs  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-951: Using Hardware Controls with SigmaDSP GPIO Pins  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
Sigma Studio Overview
Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
Videos HTML
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
UG-177: Evaluating the ADAU1781 SigmaDSP using the EVAL-ADAU1781Z  (pdf, 1220 kB) ユーザー・ガイド PDF
SigmaStudio™グラフィカル開発ツール メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Which SigmaDSP is right for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I get a copy of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What documentation is available for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SigmaStudio™グラフィカル開発ツール SigmaStudio Overview HTML
ADAU1781 Sound CODEC Linux Driver デバイスドライバ HTML
Firmware Loader for SigmaDSPs デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Analog Output Microphones for the ADAU1781

Recommended Digital Output Microphones for the ADAU1781
  • For low cost, low power, PDM (Pulse Digital Modulated) output, we recommend the ADMP421 or the ADMP521.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADAU1781 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADAU1781 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADAU1781Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる