シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADSP-21483:  高性能な第4世代SHARC

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

第4世代のSHARC® プロセッサにADSP-21483、ADSP-21486ADSP-21487ADSP-21488 ADSP-21489 が新たに加わりました。いずれも性能を向上し、ハードウェア・ベースのフィルタ・アクセラレータ、オーディオ用と特定用途向けのペリフェラルを搭載し、最新のサラウンドサウンド・デコーダのアルゴリズムに対応する新しいメモリ構成を提供します。これらのデバイスはすべてピン互換で、SHARCプロセッサのすべての先行デバイスとの完全なコード互換性もあります。これらの最新の第4世代SHARCプロセッサ・ファミリー製品は、32ビットの固定小数点と32/40ビットの浮動小数点のどちらの演算フォーマットにも対応する単一命令、複数データ(SIMD)コアをベースとしているため、高性能オーディオ・アプリケーションに最適です。

ADSP-21483は、LQFPパッケージで、第4世代SHARCプロセッサ・ファミリーの中で最高の400MHz/2400MFLOPの性能を発揮します。この高い性能レベルにより民生用オーディオ製品に最適です。コア性能が高いだけでなく、FIR、IIR、FFTのアクセラレータなどの処理ブロックも内蔵しているため、システム全体の性能が向上します。新しい可変命令セット・アーキテクチャ(VISA)を採用しており、コード・サイズを20~30%低減し、メモリの使用可能なサイズが増大します。この第4世代DSPは、16ビット幅のSDR SDRAMとのグルーレスなインターフェースにより外部メモリとの接続が可能です。

第4世代SHARCプロセッサは、ハードウェアの設計を簡略化し、設計上のリスクを最小限に抑えるとともに、最終的には製品化にかかる時間の短縮につながる特定用途向けペリフェラルも集積しています。デジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)と呼ばれるこの機能ブロックは、ソフトウェア・プログラマブルな信号ルーティング・ユニット(SRU)によって相互に接続し、外部ピンに接続することができます。SRUは、DAIブロック間の完全かつフレキシブルなルーティングを可能にする革新的なアーキテクチャを備えています。SRUを介して接続するペリフェラルには、シリアル・ポート、IDP、S/P DIFトランスミッタ/レシーバ、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータなどのブロックがあります。第4世代SHARCプロセッサは、DMAコントローラによってシリアル・ポートからのデータを外部メモリに直接転送することができます。SPI、UART、2線式インターフェースなどのその他のペリフェラルは、デジタル・ペリフェラル・インターフェース(DPI)経由でルーティングが行われます。

特長と利点

  • 400MHzのコア・クロック速度
  • 3メガビットのオンチップRAM
  • 業界標準のオーディオ・デコーダを備えた4メガビットのオンチップROM
  • FIR、IIR、FFTのアクセラレータ
  • 16ビット幅のSDR SDRAM外部メモリ・インターフェース
  • S/P DIFトランスミッタ/レシーバ、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータなどのペリフェラルへのユーザ定義のアクセスができるデジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)
  • スキャッタ/ギャザーDMA、遅延ラインDMAなどを含む完全なDMAエンジン
  • I2S、左詰めサンプル・ペア、DSPシリアル、TDMモードに対応する8つのシリアル・ポート(SPORT)
  • マスター/スレーブ・モードに対応する2つのSPI互換ポート
  • UARTおよび2線式インターフェース
  • 16チャンネルのパルス幅変調(PWM)
  • 3個のタイマ
  • 176ピンLQFP EPADパッケージ
  • 商用温度範囲

ADSP-21483機能ブロック

  • Pre-Programmed with industry standard audio decoders from Dolby and DTS Inc.,
  • Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Pro Logic IIX/ ES
  • DTS-HD HR, DTS-Digital Surround 5.1, DTS-Discrete 6.1, DTS-96/24, DTS-Neo:6, DTS-ES
  • Contact ADI for availability of latest audio technologies from Dolby and DTS Inc.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADSP-21483/21486/21487/21488/21489 SHARC プロセッサ データシート (Rev 0, 01/2011) (pdf, 1450 kB)  データシート PDF
ADSP-21483/21486/21487/21488/21489 SHARC Processor Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 1843 kB)  データシート PDF
EE-357: Static Voltage Scaling for ADSP-2148x SHARC® Processors (Rev 1, 03/2013)  (pdf, 761 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-355: Expert In-Circuit FLASH Programmer for SHARC Processors (Rev 1, 08/2012)  (pdf, 1045 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-348: Estimating Power for ADSP-214xx SHARC Processors (Rev 4, 02/2011)  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-322: Expert Code Generator for SHARC Processors (Rev 5, 01/2012)  (pdf, 742 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-290: Managing the Core PLL on SHARC Processors (Rev 5, 03/2012)  (pdf, 409 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-243: Using the Expert DAI for SHARC Processors (Rev 7, 06/2010)  (pdf, 337 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) アプリケーション・ノート PDF
SHARC Processor Workshops and Webcasts チュートリアル HTML
ADSP-214xx SHARC Processor Hardware Reference, (Revision 1.1, April 2013)  (pdf, 17731 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
Getting Started With SHARC Processors, Rev. 3.0, April 2010 | Request a CD プロセッサ・マニュアル HTML
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2277 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Run-Time Library Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2298 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
ADSP-21489 EZ-KIT Lite Evaluation System Manual, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 633 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
Knowledge Base DSPナレッジ・ベース HTML
SHARCプロセッサ・ファミリー  (pdf, 1737 kB) 製品カタログ PDF
ADSP-21483/21486/21487/21488/21489 SHARC Anomaly List for Revisions(s) 0.1, 0.2 (Rev H, 07-09-2012)  (pdf, 196 kB) ICアノーマリ PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-2148x IBIS Data file 176-Ld LQFP package, (02/2012)  (txt, 232 kB) IBISモデル TXT
ADSP-2148x SHARC IBIS Datafile 100-Ld LQFP Package (05/2012)  (txt, 188 kB) IBISモデル TXT
ADSP-21483 SHARC Processor BSDL File 176-Lead LQFP package PrA, (08/2010)  (txt, 25 kB) BSDLファイル TXT
ADSP-21483 SHARC Processor BSDL File 100-Lead LQFP package PrA, (08/2010)  (txt) BSDLファイル TXT
VisualDSP++ Downloads and Updates ソフトウェア・ツール・アップグレード HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADSP-21483 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADSP-21483KSWZ-3AB 製品状況: お問い合わせ LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 100 商用 Tray - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADSP-21483KSWZ-3B 製品状況: お問い合わせ LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 176 商用 Tray $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADSP-21483KSWZ-4A 製品状況: 製造中止 LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 100 商用 Tray $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
ADSP-21483KSWZ-4B 製品状況: お問い合わせ LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 176 商用 Tray, 40 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

SHARC 21489 EZ-KIT Lite for the ADSP-2148x SHARC Family
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-21489-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-21489-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 350.00 Yes -
ADZS-SADA2-BRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 250.00 Yes -
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 1,200.00 Yes -
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 1,200.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,250.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,000.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,500.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,300.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,200.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,550.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-TS-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,300.00 No -
VDSP-TS-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 14,200.00 No -
VDSP-TS-PC-FULL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 3,550.00 No -
VDSP-TS-PC-TEST 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 No -
USB EZ-Extender for Blackfin and SHARC EZ-Boards/EZ-KIT Lites
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-BF526-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF526-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-21469-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 550.00 Yes -
ADZS-21469-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 375.00 Yes -
ADZS-21479-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 550.00 Yes -
ADZS-21479-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 375.00 Yes -
ADZS-21489-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-21489-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 350.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる