産業用IC 2010年 No.8

産業用IC ソリューション・ブリテン 2010年 No.8

いつもソリューション・ブリテンをご愛読いただきありがとうございます。
シグナル・チェーンを設計するどのプロセスにも役立つ関連情報を以下に掲載しています。ぜひ設計の参考にご覧ください。

Adobe PDF PDFを開く (pdf, 1.50 MB)

製品を選択する


各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。

AD5748: 電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲
AD5749: 電流出力ドライバ、工業向け、単電源、55V最大電源電圧、プログラマブルな範囲
AD5791: D/Aコンバータ、20ビット、1ppmDAC、±1LSB INL、電圧出力
AD7606: DAS(データ・アクイジション・システム)、8チャンネル、16ビット同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵
AD7607: DAS(データ・アクイジション・システム)、8チャンネル、14ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵
AD7171: A/Dコンバータ、16ビット、シグマ・デルタ型、低消費電力
AD8475: 減衰アンプ、完全差動、高精度、ゲイン選択可能
ADIS16375: フリーダム慣性センサー、6種類の角度、低ノイズ、薄型
ADSP-21469: 高性能な第4世代DSP
ADSP-BF50x: 4メガバイトのフラッシュと最高性能の真の12ビットA/Dコンバータ 、12ビットADC+フラッシュ搭載の競合製品の2倍の性能と十分なヘッドルームを提供する400MHzプロセッサ
ADuM744x: デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS 耐性
ADMP401: 無指向性マイクロホン、ボトム・ポート、アナログ出力
ADF7242: トランシーバIC、低消費、IEEE802.15.4/独自のGFSK/FSK 0~IF2.4GHz
AD5755: Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4-20mA & Voltage Output DAC, Dynamic Power Control
AD5421: 16-Bit, Serial Input, Loop-Powered, 4mA to 20mA DAC
ADuCRF101: Precision Analog Microcontroller ARM Cortex M3 with ISM band Transceiver
ADF7022: io-homecontrol® Compliant RF Transceiver
ADF7023: High Performance, Low Power, ISM Band FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK Transceiver IC

シグナル・チェーンを考える


アプリケーション・サイト
アプリケーション・サイトでは、ニュース、アプリケーション・ノート、実用回路集、シグナル・チェーン、製品のセレクション・ガイド、設計ツール、採用事例などアプリケーションに特化した様々なリソースを掲載しています。
エネルギー
計測&測定
モータ・コントロール
プロセス・コントロール
オートモーティブ
ヘルスケア
通信
コンシューマ
ビルディング・テクノロジーs
セキュリティ&監視

ソリューション・ブリテン
アナログ・デバイセズ ソリューション・ブリテンでは分野別に新製品、デザインのアイディア、セレクション・ガイド(製品一覧表)などをご紹介しています。


技術情報誌 Analog Dialogue
技術情報誌 Analog Dialogueは、アナログ、デジタル、ミックスド・シグナルの各製品やアプリケーション、技術、テクニックについての論文が満載です。世界中のエンジニアの皆様に人気のある情報誌をウェブサイトでご紹介します。


セミナー&トレーニング — D/Aコンバータ
オンライン・セミナー、製品やツールの紹介をするショート・ビデオ、セミナー資料等を掲載しています。


実際の回路を設計する


Circuits from the Lab/実用回路集

CN0116: 電流センス・アンプAD8210と差動アンプAD8274を使って、出力レベルをシフトして、高電圧、高精度の電流を検出する回路(CN0116)

CN0148: Layout considerations for an expandable multichannel simultaneous sampling data acquisition system (DAS) based on the AD7606 16-Bit, 8-Channel DAS

CN0122: High speed instrumenation amplifier using the AD8271 difference amplifier and the ADA4627-1 JFET input op amp

CN0099: High precision, low cost current sources using the AD8276 difference amplifier and the AD8603 op amp



RAQ(珍問/難問集)
アナログ・デバイセズのエキスパートが課題を解決する、技術的なトラブルシューティング、見識やアイデア等をご紹介します。


技術資料
弊社のアプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、技術関連記事、資料/セミナー、マニュアルやユーザー・ガイドを検索できます。「Select a Product Category」からご覧になりたい技術資料の製品カテゴリーをお選びください。


ビデオ
ADM3052/ADM3053: Fully Isolated CAN
AD5755: 16-Bit Multichannel Control
AD5791: 1PPM - DAC The Industry's First True 20-Bit DAC
AD5421: 16-bit 4mA to 20mA DAC


ウェブキャスト
System-level Analog Architectures for Process Control I/O Modules
Designing for 1 ppm Voltage Source Accuracy
Overview of iSensor® Motion Sensing Technology
Introduction to Differential Amplifiers and Design Tools
Tips and Tricks for High Speed Printed Circuit Board Design

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる