DSP開発ツール、評価ボードが通常価格より最大50%OFF

新しくADSP-BF60Xの開発ツールが加わりました!

このたび、DSPツール・ディスカウントキャンペーンと題しまして、下記製品を対象に最大50%オフの割引価格でのご提供を開始いたします。 対象製品にはDSPの開発ツールであるVisualDSP++や、JTAGエミュレータ製品をはじめ、Blackfin、SHARCデバイスの評価ボードが多数ラインナップされております。 開発ツールの追加購入をご検討されているお客様、新しくアナログ・デバイセズのDSPをご検討されているお客様、是非この機会をご活用ください!

キャンペーン期間:2012年3月1日から5月31日まで
登録フォームへ

各ツール、評価ボードの詳細は、各製品型番のリンクをご覧ください。

対象製品型番 希望小売価格(税込)
VDSP-BLKFN-PC-FULL ¥180,421
VDSP-SHARC-PC-FULL ¥182,998
ADZS-HPUSB-ICE ¥206,195
ADZS-21469-EZLITE ¥45,363
ADZS-21489-EZLITE ¥40,826
ADZS-21479-EZLITE ¥45,363
ADSP-21375-EZLITE ¥45,363
ADSP-21371-EZLITE ¥40,826
ADZS-BF506F-EZLITE ¥16,413
ADZS-BF518F-EZLITE ¥40,826
ADZS-BF526-EZLITE ¥40,826
ADZS-BF527-EZLITE ¥74,230
ADZS-BF533-EZLITE ¥37,115
ADZS-BF537-EZLITE ¥28,867
ADZS-BF538F-EZLITE ¥37,115
ADZS-BF548-EZLITE ¥82,478
ADZS-BF561-EZLITE ¥41,239
ADZS-BF592-EZLITE ¥16,413
ADZS-BF609-EZLITEnew!※1 ¥31,332
ADZS-BF609-EZBRDnew!※2 ¥25,586

※1:本評価キットにはStand Alone Debug Agent (SADA)が同梱されています。
※1※2:BF60xの評価ボードは統合開発環境CorssCore Embedded Studioでのみご評価、開発が可能です。
※1※2:統合開発環境CorssCore Embedded Studioは本キットには含まれておりません。別途ダウンロードする必要があります。

ページの先頭へ


関連情報

Blackfin

Blackfinについて

マイクロプロセッサの柔軟性とDSPの高い演算性能を1つに兼ね備えたBlackfin®プロセッサは、新しいタイプの16/32ビット組込みプロセッサです。その洗練されたアーキテクチャにより、リアルタイム性の高い信号処理タスクと柔軟な応答が求められる制御タスクの両方を効率よく処理できます。
もっと詳しく見る







Sharc

Sharcについて

デジタル信号処理市場をリードするSHARC®プロセッサは、抜群のコア/メモリ性能と優れたI/Oスループットを提供する高性能な32ビット浮動小数点DSPです。ホーム/車載オーディオ、医療用機器、工業用、計測用製品などのアプリケーションにおいて、優れたデジタル信号処理性能を発揮します。
もっと詳しく見る







ページの先頭へ

VisualDSP

VisualDSP++について

VisualDSP++®は、インストールや使用法が簡単な統合ソフトウェア開発/デバッグ環境(IDDE)です。単一インターフェース上でプロジェクトを最初から最後まで効率的に管理することが可能となります。編集、作成、デバッグの各操作を簡単に切り替えることができます。IDDEの主要機能には、ネイティブC/C++コンパイラ、高度のプロット・ツール、統計プロファイリング、VisualDSP++カーネル(VDK)などがあります。これ以外にも、アセンブラ、リンカ、ライブラリ、スプリッタ、サイクル/機能レベルで正確なコンパイル済みのシミュレータ、 エミュレータ・サポートなど、数多くの機能があります。




emulator

エミュレータについて

高性能(HP)ユニバーサル・シリアル・バス(USB)ベースのエミュレータは、アナログ・デバイセズのJTAGプロセッサとDSPに対して、使いやすく、携帯型で、ターゲット・ベースのノンイントールシブなデバッギング・ソリューションを提供します。これらの強力なUSBベースのエミュレータは、定義済みのブレークポイントを用いたシングル・ステップや最高速度での実行、レジスタとメモリの保存データの表示や変更など、広範にわたるエミュレーション機能を実行します。





Blackfin ADSP-BF60Xツール「CrossCore® Embedded Studio」について

Blackfin ADSP-BF60xプロセッサは、世界的にスタンダードとなっているソフトウェア開発ツール・チェーンをベースにした、アナログ・デバイセズのプロセッサ・ファミリー用開発環境「CrossCore® Embedded Studio」によってサポートされています。 このEclipse™ベースの、見やすく、直感的に扱うことができるIDE(統合開発環境)は、アナログ・デバイセズのC/C++コンパイラ、Micrium社のµC/OS-IIITM等をサポートします。
注意:
CrossCore Embedded Studio ver.1.0.0にはBF60xのシミュレータは同梱されておりません。BF60xシリーズのご評価、開発には別途ハードウェア(ADSP-BF609 Evaluation Hardware や対応するインサーキット・エミュレータ)が必要となります。
もっと詳しく見る







ページの先頭へ


ご購入までの流れ

  1. 本ページの「登録フォームへ」ボタンからフォームへ飛び、お客様情報を入力してください。
  2. フォーム入力完了後、自動返信メールが届きます。自動返信メールに掲載されたURLのリンクをクリックしてください。万が一自動返信メールが届かない場合は、アナログ・デバイセズ(e-mail:ADKK_DSPTOOLCAMPAIGN@analog.com )にご連絡ください。
  3. クリックして移動したページに、お客様のディスカウントキャンペーンIDが記載されています。弊社でお申込み確認後に担当代理店からご連絡を致しますが、その際に登録コードが必要になりますので、ディスカウントキャンペーンIDをお控えになるか、ウェブページ右上の「ページを印刷する」をクリックし、プリントアウトしてください。

登録フォームへ

ページの先頭へ

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる