シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADSP-BF548:  高性能な統合マルチメディアBlackfinプロセッサ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADSP-BF548は、システム性能とコストが重要な要素である統合マルチメディア・アプリケーションのニーズに応えるように特に設計されました。マルチメディア、ヒューマン・インターフェース、接続ペリフェラルを統合し、さらにシステム帯域幅とオンチップ・メモリを増やすことにより、きわめて要求の厳しいアプリケーションを設計するためのプラットフォームを提供します。

今日の組込みアプリケーションにはIP保護が要求されます。ADSP-BF54xは、OTPメモリなどのファームウェアベースのソリューションを組み込むことでユーザがプログラム・コードに安全にアクセスするためのプライベート・キーを実装できるようにし、柔軟性およびアップグレード性と性能とを両立させるセキュリティ・スキームを提供します。

ADSP-BF548は、その高性能な処理を補完するペリフェラルの柔軟性を提供します。これらの豊富なシステム・レベル・ペリフェラルは、複数の規格が普及し、システム性能が要求される高度な自動車インフォテインメントや工業用マルチメディアのアプリケーションに最適です。

接続性を強化するため、集積PHY付き高速USBオン・ザ・ゴー(OTG)モジュールと8/16ビットのホストDMAインターフェースを統合しました。これらのシステム・レベル・ペリフェラルは、複数のオンチップSPORT、SPI、UART、TWI、およびCANインターフェースによって提供される標準のシリアル接続とともに、民生品 / コミュニケーション製品などの複数の外部デバイス、Bluetooth、およびその他のアプリケーション固有のインターフェースに対してグルーレスなインターフェースを提供します。このレベルの統合は、車載インフォテインメントとマルチメディアの分野における、変化の激しい新製品、新規格に最適です。

ハードディスク・ドライブ、CD/DVDドライブ、NANDフラッシュ製品などの記憶媒体に外部インターフェースするために、ADSP-BF548は、SD/SDIOコントローラ、ATAPI-6コントローラ、8/16ビットのNANDフラッシュ・コントローラを実装しました。

ADSP-BF548では多くのマルチメディア機能も強化されているため、ハードウェア統合を通じてプロセッサMIPSを取り除き、ディスプレイ機能を拡張し、顧客での開発時間を短縮できます。ITU-R BT.656ビデオ・フォーマットに対応する複数の拡張パラレル・ペリフェラル・インターフェースは、現在では18/24ビットのLCDディスプレイも駆動できます。オーバーレイ、色温度変換、アルファ・ブレンディングを実行するために、ハードウェア・アクセラレータ・ブロックであるPixel Compositorが開発されました。このブロックにより、ソフトウェアのRGB-YUV色温度変換とアルファ・ブレンディングに伴うプロセッサ・コアのオーバーヘッドが大幅に減少します。

ヒューマン・インターフェース機能に関しては、ADSP-BF548が提供する32ビットのアップ / ダウン・カウンタによって、一般には工業用ドライブや手動サムホイールから放出される2ビットの直交コードや2進コードを検出できます。8×8のキーパッド・インターフェースも含まれています。

特長と利点

  • Lockbox™技術のハードウェアに対応するセキュリティでコードを保護
  • 2つの独立したDMAコントローラ
  • マルチメディア:複数の拡張パラレル・ペリフェラル・インターフェース(EPPI)とPixel Compositorハードウェア・アクセラレータ
  • ヒューマン・インターフェース:18/24ビットのLCDコントローラ、32ビットのアップ / ダウン・カウンタ / サムホイール・インターフェース、8×8のキーパッド・インターフェース
  • 最大533MHz(1066MMACS)の性能を持つBlackfin®プロセッサ・コア
  • 接続性:高速USB OTG、ホストDMA、UART、SPORT、SPI、TWI、CAN
  • 拡張:SD/SDIOおよびATAPI-6コントローラ
  • 同期メモリ・インターフェースによりDDR / モバイルDDR接続を実現
  • 非同期メモリ・インターフェースによりSRAM、EEPROM、NAND/NOR、フラッシュ接続を実現

ADSP-BF548 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADSP-BF542/ADSP-BF544/ADSP-BF547/ADSP-BF548/ADSP-BF549 Blackfin Embedded Processor Data Sheet (Rev D, 06/2011) (pdf, 3095 kB)  データシート PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-350: Seamlessly Interfacing MEMS Microphones with Blackfin Processors (Rev 1, 08/2010)  (pdf, 701 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-344: Using the NAND Flash Controller on Blackfin Processors (Rev 1, 09/2008)  (pdf, 2531 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-341: Expert Pin Multiplexing Plug-in for Blackfin Processors (Rev 3, 07/2011)  (pdf, 253 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-340: SPIによるSHARC®とBlackfin®間接続  (pdf, 682 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-340: Connecting SHARC® and Blackfin® Processors over SPI  (pdf, 209 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-339: Using External Switching Regulators with Blackfin® Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 163 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-336: Putting ADSP-BF54x Blackfin Processor Booting into Practice (Rev 1, 06/2008)  (pdf, 151 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-335: Interfacing SD Cards with Blackfin Processors (Rev 1, 02/2010)  (pdf, 2666 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-334: Using Blackfin® Processor Hibernate State for Low Standby Power  (pdf, 904 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-331: UART Enhancements on ADSP-BF54x Blackfin Processors (Rev 1, 11/2007)   (pdf, 81 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-324: Blackfin®プロセッサ用のシステム最適化技術  (pdf, 379 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-324: System Optimization Techniques for Blackfin Processors (Rev 1, 07/2007)  (pdf, 146 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-323: Implementing Dynamically Loaded Software Modules (Rev 1, 05/2007)  (pdf, 0) アプリケーション・ノート PDF
EE-321: Connecting Blackfin® Processors to the AD7656 SAR ADC (Rev 1, 03/27/2008)  (pdf, 176 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-315: Changing the PHY in the Ethernet Driver for Blackfin Processors (Rev 1, 06/2007)  (pdf, 0 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-312: Building Complex VDK/LwIP Applications Using Blackfin Processors (Rev 2, 09/2008)  (pdf, 162 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-311: VisualDSP++® Flash Programmer API for Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 0 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-309: Power Mode Transition Times of Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 458 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-308: Estimating and Optimizing Booting Time for Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 403 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-307: VisualDSP++®ツールを使用したBlackfin®プロセッサのトラブルシューティングのこつ  (pdf, 366 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-307: Blackfin Processor Troubleshooting Tips Using VisualDSP++ Tools (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 223 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-306: PGO Linker - A Code Layout Tool for Blackfin Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 65 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-304: Using the Blackfin Processor SPORT to Emulate a SPI Interface (Rev 1, 11/2006)  (pdf, 194 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-303: Using VisualDSP++ Thread-Safe Libraries with a Third-Party RTOS (Rev 1, 11/2006)  (pdf, 56 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-294: Energy-Aware Programming on Blackfin Processors (Rev 1, 06/2007)  (pdf, 102 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-281: Blackfin®プロセッサのハードウェア・デザイン・チェックリスト  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-281: Hardware Design Checklist for the Blackfin Processors (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-271: EE-271: Using Cache Memory on Blackfin Processors (Rev 2, 05/2009)  (pdf, 1634 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-204: Blackfin Processor SCCB Software Interface for Configuring I2C Slave Devices (Rev 2, 03/2007)  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-185: Fast Floating-Point Arithmetic Emulation on Blackfin Processors (Rev 4, 08/2007)  (pdf, 119 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-68: Analog Devices JTAG Emulation Technical Reference (Rev 10, 04/2008)  (pdf, 293 kB) アプリケーション・ノート PDF
LabVIEW 1000m Below the Waves: Synchronized Sampling of Autonomous Units Through Sound  (pdf, 2405 kB) ホワイト・ペーパー PDF
Device-Based Social Networking  (pdf, 231 kB) ホワイト・ペーパー PDF
Online Training: Introducing the $150.00 JTAG Emulator for Blackfin Processors (ADZS-ICE-100B) チュートリアル HTML
Blackfin Processor Workshops and Webcasts チュートリアル HTML
オンライン・セミナー オンライン・トレーニング HTML
ADSP-BF54x Blackfin ® Processor Hardware Reference, Revision 1.2, February 2013  (pdf, 32400 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 5.4, January 2011)  (pdf, 3852 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.3, January 2011)  (pdf, 2484 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Users Guide (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 2738 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
ADSP-BF548 EZ-KIT Lite Evaluation System Manual, Revision 1.4, July 2012  (pdf, 1058 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
Blackfin Landscape LCD EZ-Extender Manual, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 265 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
Getting Started with ADSP-BF548 EZ-KIT Lite (Rev.1.0, November 2007)  (pdf, 968 kB) | Request a CD 評価用キット・マニュアル PDF
HPUSB, USB, and HPPCI Emulator User’s Guide, Revision 3.2, July 2012  (pdf, 746 kB) エミュレータ用マニュアル PDF
ICE-100B Emulator User’s Guide, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 348 kB) エミュレータ用マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, March 2009)  (pdf, 3256 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.2, August 2008)  (pdf, 3107 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 4.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, January 2005)  (pdf) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, August 2007)  (pdf) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
ADSP-BF535 EZ-KIT Lite Manual (Rev. 3.1, April 2006)  (pdf, 2471 kB) 評価用キット・マニュアル(旧版) PDF
ADSP-BF548 EZ-KIT Lite Manual (Rev. 1.1, September 2007)  (pdf, 2448 kB) 評価用キット・マニュアル(旧版) PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.3 - 3 公営鉄道の安価で安全なメンテナンス 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Blackfinプロセッサ・ベンチマーク ベンチマーク HTML
Blackfinプロセッサ・ファミリー  (pdf, 2098 kB) 製品カタログ PDF
ADSP-BF548 High Performance Convergent Multimedia Blackfin Processor  (pdf, 1240 kB) 製品カタログ PDF
ADSP-BF542_BF544_BF547_BF548_BF549 Blackfin Anomaly List for Revision(s) 0.1, 0.2, 0.3M (Rev K, 05-24-2011)  (pdf, 390 kB) ICアノーマリ PDF
Knowledge Base DSPナレッジ・ベース HTML
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
Blackfinプロセッサ用評価環境/開発ツールのディスカウント・キャンペーンの実施を発表 (25 Feb 2011) プレス・リリース HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VisualDSP++
使い易いツールで、設計およびデバッグ環境(DDE)のソフトが内蔵されています。最初から最後まで1つのインターフェースで、プロジェクトを効率的に管理できます。
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF542M/BF544M/BF547M/BF548M/BF549M Blackfin Processor IBIS Datafile 400-Ball CSP BGA Package (3/2010)  (txt, 240 kB) IBISモデル TXT
ADSP-BF542/BF544/BF547/BF548/BF549 Blackfin Processor IBIS Datafile 400-Ball CSP BGA Package (3/2010)  (txt, 242 kB) IBISモデル TXT
Blackfinプロセッサのコード例 コード例 HTML
VisualDSP++ Downloads and Updates ソフトウェア・ツール・アップグレード HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADSP-BF548 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADSP-BF548BBCZ-5A 製品状況: 製造中 400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) 400 工業用 Tray, 90 $ 21.99 $ 20.71 Y  成分表 PCN 購入
ADSP-BF548MBBCZ-5M 製品状況: 製造中 400 Ball CSPBGA (17x17x1.7) 400 工業用 Tray, 90 $ 21.99 $ 20.71 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 1,200.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,250.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,000.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,500.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,300.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,200.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,550.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-TS-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,300.00 No -
VDSP-TS-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 14,200.00 No -
VDSP-TS-PC-FULL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 3,550.00 No -
VDSP-TS-PC-TEST 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 No -
ADSP-BF548 EZ-KIT Lite® Evaluation Kit for the ADSP-BF54x Blackfin Family
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BF548-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 1,000.00 Yes -
ADZS-BFAV-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 230.00 Yes -
ADZS-BFBLUET-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 195.00 Yes -
ADZS-BFFPGA-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-BFLLCD-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 135.00 Yes -
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 1,200.00 Yes -
ADZS-ICE-100B 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -
Media Player Starter Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BF527-MPSKIT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 900.00 Yes -
ADZS-BF548-MPSKIT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 1,000.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる