シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADSP-BF525:  低消費電力で高度なペリフェラルを装備

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADSP-BF52x Blackfinプロセッサ・ファミリーでは、高性能、電力効率、システム・インテグレーションを組み合わせることで、妥協することなく高度に最適化された設計を可能にします。内蔵ペリフェラルを選択できるADSP-BF52xファミリーでは、今日の最も要求レベルの高い集中型の信号処理アプリケーションに対応する、最大限の柔軟性が提供されます。1MHzあたりの消費電力がわずか0.16mW1に低減され、しかも最大600MHzの性能を備えているため、 バッテリの寿命を犠牲にすることなく、高度な信号処理性能をアプリケーションに追加できます。開発者がターゲット・ニーズに合った製品を作成できるように、ADSP-BF52xファミリーは、ペリフェラルの柔軟性とシステムのスケーラビリティを実現します。

このプロセッサは、高性能の16ビットBlackfin組込みプロセッサ・コア、柔軟性に優れたキャッシュ・アーキテクチャ、拡張型のDMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能を特長としているため、システム設計者は民生、通信、工業/計測を含む幅広いポータブル・アプリケーションに対応する柔軟性の高いプラットフォームを開発できます。

今日の組込み型計算アプリケーションにはIP保護が要求されます。ADSP-BF52xファミリーは、OTP(One Time Programmable=1回のみプログラム可能)メモリなどのファームウェアベースのソリューションを組み込むことでプログラム・コードに安全にアクセスするため のプライベート・キーを実装できるようにし、柔軟性およびアップグレード性と性能とを両立させるセキュリティ・スキームを実現します。

特長と利点

  • Lockboxテクノロジ:: コードとコンテンツに対する、ハードウェアを使用したセキュリティ
  • 最大600MHz(1200MMACS)の性能を備えたBlackfinプロセッサ・コア
  • 8つのステレオI2Sチャンネルに対応する2つのデュアル・チャンネル全二重同期シリアル・ポート
  • 1次元と2次元のデータ転送に対応する12のペリフェラルDMAチャンネル
  • コマンド、アドレス、データ用に8/16ビットのインターフェースを備えたNANDフラッシュ・コントローラ
  • 接続性:HS USB OTG、ホストDMAポート、UART、SPORT、SPI、TWI
  • 外部SDRAM、SRAM、フラッシュ、またはROMからなる複数のバンクへのグルーレスな接続を提供するメモリ・コントローラ
  • 289ボール、12mm×12mm、0.5mmピッチのCSP_BGA(0 ~ 70℃の商用温度範囲)
  • 208ボール、17mm×17mm、0.8mmピッチのCSP_BGA (-45 ~+85℃*の工業用温度範囲) * 533 MHz max 動作速度

ADSP-BF525 ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADSP-BF522/ADSP-BF523/ADSP-BF524/ADSP-BF525/ADSP-BF526/ADSP-BF527: Blackfin Embedded Processor Data Sheet (Rev C, 03/2012) (pdf, 6193 kB)  データシート PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-350: Seamlessly Interfacing MEMS Microphones with Blackfin Processors (Rev 1, 08/2010)  (pdf, 701 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-344: Using the NAND Flash Controller on Blackfin Processors (Rev 1, 09/2008)  (pdf, 2531 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-341: Expert Pin Multiplexing Plug-in for Blackfin Processors (Rev 3, 07/2011)  (pdf, 253 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-340: SPIによるSHARC®とBlackfin®間接続  (pdf, 682 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-340: Connecting SHARC® and Blackfin® Processors over SPI  (pdf, 209 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-339: Using External Switching Regulators with Blackfin® Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 163 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-337: Host DMA Port on ADSP-BF52x and ADSP-BF54x Blackfin Processors (Rev 1, 05/2008)  (pdf, 614 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-335: Interfacing SD Cards with Blackfin Processors (Rev 1, 02/2010)  (pdf, 2666 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-334: Using Blackfin® Processor Hibernate State for Low Standby Power  (pdf, 904 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-326: Blackfin®プロセッサとSDRAM技術  (pdf, 1249 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-326: Blackfin Processor and SDRAM Technology (Rev 2, 12/2008)  (pdf, 958 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-324: Blackfin®プロセッサ用のシステム最適化技術  (pdf, 379 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-324: System Optimization Techniques for Blackfin Processors (Rev 1, 07/2007)  (pdf, 146 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-323: Implementing Dynamically Loaded Software Modules (Rev 1, 05/2007)  (pdf, 0) アプリケーション・ノート PDF
EE-321: Connecting Blackfin® Processors to the AD7656 SAR ADC (Rev 1, 03/27/2008)  (pdf, 176 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-315: Changing the PHY in the Ethernet Driver for Blackfin Processors (Rev 1, 06/2007)  (pdf, 0 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-312: Building Complex VDK/LwIP Applications Using Blackfin Processors (Rev 2, 09/2008)  (pdf, 162 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-294: Energy-Aware Programming on Blackfin Processors (Rev 1, 06/2007)  (pdf, 102 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-281: Blackfin®プロセッサのハードウェア・デザイン・チェックリスト  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-281: Hardware Design Checklist for the Blackfin Processors (Rev 2, 07/2008)  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-271: EE-271: Using Cache Memory on Blackfin Processors (Rev 2, 05/2009)  (pdf, 1634 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-204: Blackfin Processor SCCB Software Interface for Configuring I2C Slave Devices (Rev 2, 03/2007)  (pdf, 355 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-185: Fast Floating-Point Arithmetic Emulation on Blackfin Processors (Rev 4, 08/2007)  (pdf, 119 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-68: Analog Devices JTAG Emulation Technical Reference (Rev 10, 04/2008)  (pdf, 293 kB) アプリケーション・ノート PDF
LabVIEW 1000m Below the Waves: Synchronized Sampling of Autonomous Units Through Sound  (pdf, 2405 kB) ホワイト・ペーパー PDF
Device-Based Social Networking  (pdf, 231 kB) ホワイト・ペーパー PDF
The Next Generation of Secure Technology for Digital Media Devices  (pdf, 292 kB) ホワイト・ペーパー PDF
Online Training: Introducing the $150.00 JTAG Emulator for Blackfin Processors (ADZS-ICE-100B) チュートリアル HTML
Online Training: ADI Solutions for Video Surveillance Equipment (EES-002) チュートリアル HTML
Online Training: Processors in Portable Healthcare (EES-003) チュートリアル HTML
Blackfin Processor Workshops and Webcasts チュートリアル HTML
オンライン・セミナー オンライン・トレーニング HTML
ADSP-BF52x Blackfin ® Processor Hardware Reference, Rev. 1.2, February 2013  (pdf, 21779 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Loader and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1323 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Linker and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 3386 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Software Licensing Guide, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 360 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 16385 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1009 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 5.4, January 2011)  (pdf, 3852 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.3, January 2011)  (pdf, 2484 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Users Guide (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 2738 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
HPUSB, USB, and HPPCI Emulator User’s Guide, Revision 3.2, July 2012  (pdf, 746 kB) エミュレータ用マニュアル PDF
ICE-100B Emulator User’s Guide, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 348 kB) エミュレータ用マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, March 2009)  (pdf, 3256 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.2, August 2008)  (pdf, 3107 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 4.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, January 2005)  (pdf) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.0, August 2007)  (pdf) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.3 - 3 公営鉄道の安価で安全なメンテナンス 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Knowledge Base DSPナレッジ・ベース HTML
Blackfinプロセッサ・ファミリー  (pdf, 2098 kB) 製品カタログ PDF
ADSP-BF525 Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals Product Highlight  (pdf, 814 kB) 製品カタログ PDF
ADSP-BF523/BF525/BF527(C) Blackfin Anomaly List for Revisions 0.0, 0.1, 0.2 (Rev I, 05-23-2011)  (pdf, 410 kB) ICアノーマリ PDF
Blackfinプロセッサ・ベンチマーク ベンチマーク HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VisualDSP++
使い易いツールで、設計およびデバッグ環境(DDE)のソフトが内蔵されています。最初から最後まで1つのインターフェースで、プロジェクトを効率的に管理できます。
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF523/BF525/BF527 Rev 0.2 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 17x17 208-Ball CSP BGA Package (02/2009)  (zip, 110 kB) IBISモデル ZIP
ADSP-BF523/BF525/BF527 Rev 0.2 1.8/2.5/3.3 V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 289-Ball CSP BGA Package (02/2009)  (zip, 223 kB) IBISモデル ZIP
Blackfinプロセッサのコード例 コード例 HTML
VisualDSP++ Downloads and Updates ソフトウェア・ツール・アップグレード HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADSP-BF525 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADSP-BF525ABCZ-5 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 289 工業用 Tray, 189 $ 17.56 $ 16.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-BF525ABCZ-6 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 289 工業用 Tray, 189 $ 21.66 $ 20.58 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-BF525BBCZ-5A 製品状況: 製造中 208 Ball CSPBGA (17x17x1.75) 208 工業用 Tray, 90 $ 15.96 $ 15.17 Y  成分表 PCN 購入
ADSP-BF525KBCZ-5 製品状況: 製造中 289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) 289 商用 Tray, 189 $ 15.96 $ 15.17 Y  成分表 PCN 購入
ADSP-BF525KBCZ-6 製品状況: 製造中 289 Ball CSPBGA (12x12x1.26) 289 商用 Tray, 189 $ 19.69 $ 18.71 Y  成分表 PCN 購入
ADSP-BF525KBCZ-6A 製品状況: 製造中 208 Ball CSPBGA (17x17x1.75) 208 商用 Tray, 90 $ 19.69 $ 18.71 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 1,200.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,250.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,000.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,500.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,300.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,200.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,550.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-TS-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,300.00 No -
VDSP-TS-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 14,200.00 No -
VDSP-TS-PC-FULL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 3,550.00 No -
VDSP-TS-PC-TEST 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 No -
ADSP-BF527 EZ-KIT Lite® Evaluation Kit for the ADSP-BF52x Blackfin Family
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BF527-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 900.00 Yes -
ADZS-BFAV-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 230.00 Yes -
ADZS-BFFPGA-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 1,200.00 Yes -
ADZS-ICE-100B 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる