アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADuC816: MicroConverter® = Dual 16-Bit ADC + 12-Bit DAC + Flash MCU Data Sheet (Rev A, 01/2010) (pdf, 1089 kB) | データシート | |
| ADuC816: Errata Sheet (Rev A.0, 02/2001) (pdf, 41 kB) | データシート | |
| AN-1074: Understanding the Serial Download Protocol (Formerly uC004) (pdf, 245 kB) | アプリケーション・ノート | |
AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張
(pdf, 189 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)
(pdf, 112 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
AN-709: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter®
(pdf, 698 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
AN-660: XY-Matrix Keypad Interface to MicroConverter®
(pdf, 286 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
|
AN-645: Interfacing an HD44780 Character LCD to a MicroConverter ® (uC014)
(pdf, 97 kB)
... There is a vast array of LCD displays available.Fortunately,a majority of them comply with the HD44780U standard.This standard refers to the LCD controller chip that accepts data from the MicroConverter and communicates with the LCD screen.
|
アプリケーション・ノート | |
|
AN-644: Frequency Measurement Using Timer 2 on a MicroConverter ® (uC013)
(pdf, 62 kB)
... This application note describes the implementation of a single pin measurement of frequencies up to 500 kHz using the Timer 2 counter input pin.
|
アプリケーション・ノート | |
| AN-282: サンプル・データ・システムの基本 (pdf, 1606 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | アプリケーション・ノート | |
UC-018: Uses of the Time Interval Counter
(pdf, 632 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
| UC-009: Addressing 16MB of External Data Memory (pdf, 173 kB) | アプリケーション・ノート | |
UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface
(pdf, 0 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
UC-001: MicroConverter® 2C® Compatible Interface
(pdf, 126 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
|
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications |
Webcasts | WEBCAST |
| ADuC816 Quick Reference Guide (pdf, 342 kB) | ユーザー・ガイド | |
|
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004) |
技術関連記事 | HTML |
| アナログ・デバイセズ Technical Bookstore | 参考文献 | HTML |
|
The 8051 Microcontroller, 3/E
by I. Scott MacKenzie, University of Guelph, Prentice Hall, 1999 |
参考文献 | HTML |
|
8051 Microcontroller, The: Hardware, Software, and Interfacing, 2/E
by James W. Stewart and Kai Miao, DeVry Institute of Technology, Prentice Hall, 1999 |
参考文献 | HTML |
|
C and the 8051 Hardware, Modular Programming & Multitasking, 2/e by Thomas W. Schultz, Prentice Hall PTR, 1997 |
参考文献 | HTML |
|
C and the 8051
by Thomas W. Schultz, Prentice Hall PTR, 1999 |
参考文献 | HTML |
| 高精度アナログ・マイクロコントローラ:ARM7®および8051シリーズ (pdf, 6265 kB) | メディア掲載一覧 | |
|
Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series
(pdf)
ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications. |
メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。 |
ユーティリティ&コンバージョン | HTML |
| 開発ツール | レジスタ設定ツール | HTML |
ADuC816 Code Examples
|
コード例 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。