シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUC7061:  高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔADC、フラッシュ・メモリ、ARM7TDMI

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuC7060/ADuC7061は全機能内蔵の8kSPS、24ビット・データ・アクイジション・システムで、高性能マルチチャンネル・シグマ・デルタ(Σ-Δ)A/Dコンバータ(ADC)、16/32ビットARM7TDMI® MCU、とフラッシュ/EEメモリをすべてシングル・チップに内蔵しています。

ADCとしては、5チャンネルのプライマリADCと最大8チャンネルの補助ADCを含んでいます。ADCはシングルエンドまたは差動モードで動作します。オンチップに、シングル・チャンネルのバッファ付き電圧出力D/Aコンバータも内蔵されています。DACの出力範囲は、2つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。

デバイスはオンチップの発振器で動作し、PLLによって最大10.24MHzの高周波クロックが内部で作られます。マイクロコントローラのコアはARM7TDMI、16/32ビットRISCマシーンで、最大ピーク・パフォーマンス10MIPSを提供します。4kBのSRAMと32kBの不揮発性フラッシュ/EEメモリが内蔵されています。ARM7TDMIコアは全てのメモリとレジスタをシングル・リニアー・アレイとして見渡します。

ADuC7060/ADuC7061は4つのタイマーを備えています。タイマー1はウエークアップ・タイマーで、パワー・セービング・モードから除外するパートを決めることができます。タイマー2はウォッチドッグ・タイマーとして構成することもできます。6チャンネル、16ビットのPWM出力も備わっています。

ADuC7060/ADuC7061は、斬新な割り込みコントローラを備えています。ベクトル割り込みコントローラ(VIC)は各割り込みに対して優先順位をアサインすることができます。また、IRQとFIQあたり最大8レベルのネスティング割り込みをサポートします。IRQとFIQ割り込み源を組み合わせると合計16レベルのネスティング割り込みレベルがサポートされます。工場出荷のオンチップ・ファームウエアーは、UARTシリアル・インターフェス・ポートを介した回路へのシリアル・ダウンロードとJTAGインターフェースを介した簡素なエミュレーションをサポートします。

この製品は、工業用拡張温度範囲-40℃~+125℃にわたって2.375V~2.625Vの電源で動作します。

アプリケーション

  • 工業用自動制御、プロセス制御
  • インテリジェント高精度センシング・システム、4mA-20mAループに基づくスマート・センサー

特長と利点

  • Chinese data sheet and anomaly list available
  • アナログ入力/出力-詳細については、データシートを参照してください
  • マイクロコントローラ、
    ARM7TDMIコア: 16/32ビットRISCアーキテクチャ、
    JTAGポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート、
    マルチプル・クロッキング・オプション
  • メモリ:
    32kB(16×16)フラッシュ/EEメモリ、
    4kB(1kB×32)SRAM
  • ツール:
    インサーキット・ダウンロード、JTAGによるデバッグ、低価格クイックスタート開発システム
  • コミュニケーション・インターフェース:
  • SPIインターフェース(5Mbps)4バイトRXとTxFIFO
  • UARTシリアルI/OとI2C(マスター/スレーブ)
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADuC7061 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuC7060/ADuC7061: Low Power, Precision Analog Microcontroller, Dual Sigma-Delta ADCs, Flash/EE, ARM7TDMI Datasheet (Rev D, 04/2012) (pdf, 1524 kB)  データシート PDF
AN-0970: RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC706x Microcontroller  (pdf, 341 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0281: Automotive SENT Interface-Based Thermocouple Temperature Sensor with Cold Junction Compensation Using the ADuC7060/ADuC7061 Precision Analog Microcontroller  (pdf, 288 kB) 実用回路 PDF
CN-0196: 絶縁型ハーフ・ブリッジ・ドライバを使用する H ブリッジ・ドライバ回路  (pdf, 260 kB) 実用回路 PDF
CN-0214: 高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuC7060/ADuC7061 を使用した、冷接点補償機能を搭載した USB ベースの熱電対温度モニタ  (pdf, 363 kB) 実用回路 PDF
CN-0145: 4 mA-to-20 mA Loop-Powered Temperature Monitor Using the ADuC7060/ADuC7061 Precision Analog Microcontroller  (pdf, 268 kB) 実用回路 PDF
CN-0075: USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7061 Precision Analog Microcontroller and an External RTD  (pdf) 実用回路 PDF
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
Webcasts WEBCAST
アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
40年にわたるノウハウの蓄積から新しいイノベーションを。
これまでも、これからも、プロセス制御にはアナログ・デバイセズ
メディア掲載一覧 HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
開発ツール レジスタ設定ツール HTML
ADuC706x Digital Filter Frequency Response Model  (xls, 515 kB) 各種計算ツール XLS
ADuC706x Library コード例 HTML
ADuC706x Code Examples コード例 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUC7061 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuC7061 Mini Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUC7060QSPZ 製品状況: 製造中 ADuC7060/ADuC7061 Quickstart Plus development system $ 159.00 Yes -
EVAL-ADUC7061MKZ 製品状況: 製造中 ADuC7061 Minikit development system $ 25.00 Yes -
EVAL-ADUC-CABLE1Z 製品状況: 製造中 UART Serial downloader cable $ 15.18 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる