シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADUC7026:  高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28は、完全統合型、1MSPS、12ビットのデータ・アクイジション・システムで、高性能マルチチャンネルADC、16/32ビットMCU、Flash/EEメモリをワンチップに集積しています。

ADCは、最大12のシングルエンド入力から構成されています。その他に4つの入力が使用可能ですが、4本のDAC出力ピンと多重化されます。4つのDAC出力は特定モデルでのみ使用可能です(ADuC7020とADuC7026)。これらのピンも追加のADC入力として使用でき、あわせて16までのADC入力チャンネルが使用可能となります。ADCは、シングルエンド・モードでも差動入力モードでも動作できます。ADC入力電圧は0~VREFです。ADCペリフェラル・セットは、低ドリフト・バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、電圧コンパレータで構成されています。

ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28は、4つのバッファ付き電圧出力DACも内蔵しています。DAC出力範囲は、3つの電圧範囲のいずれかにプログラムできます。

デバイスは、オンチップ発振器と41.78MHzの高周波内部クロックを生成するPLLで動作します。このクロックは、MCUコア・クロック動作周波数の生成元であるプログラマブル・クロック・デバイダに接続されています。マイクロコントローラ・コアは、16/32ビットのRISCマシンであるARM7TDMIで、最大41MIPSのピーク性能が得られます。8KバイトのSRAMと62Kバイトの不揮発性Flash/EEメモリを内蔵しています。ARM7TDMIコアは、すべてのメモリとレジスタを1つのリニア・アレイと見なします。

アプリケーション

  • 工業用制御システムと自動化システム
  • スマート・センサー、高精度計測機器
  • 無線基地局システム、光ネットワーキング
  • 特長と利点

    • マイクロコントローラ:
      ARM7TDMIコア:RISCアーキテクチャの16/32ビット、
      JTAGポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート
    • クロッキング・オプション:
      トリミングされた内蔵発振器(±3%)外部時計用クリスタル外部クロックは最大44MHzプログラマブルな分周期を備えた41.78MHzPLL
    • メモリ:
      62kBフラッシュ/EEメモリ、
      8kBSRAMインサーキット・ダウンロード、
      JTAGベースのデバッグソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ

    アナログI/O部

    • マルチ・チャンネル12ビット、1 MSPSのA/Dコンバータ:最大16チャンネル
    • 完全差動とシングルエンド・モード
    • アナログ入力範囲:0V~VREF
    • 12ビット電圧出力DAコンバータ最大4DACが可能
    • 電圧リファレンス内蔵
    • 温度センサー(±3℃)内蔵
    • 電圧コンパレータ内蔵
    • 電源3 V動作で仕様規定、アクティブ・モード11mA@5MHz、40mA@41.78 MHz
    • パッケージと温度範囲:
      6×6mmの40ピンLQFPまたは80ピンLQFPパッケージ、
      -40~+125℃の動作で完全仕様規定
    • ツール:低価格のQuickStart開発システム、完全サポートはサードパーティ・ソフト

    内蔵ペリフェラル

    • UART、2×I2C (R)およびSPI(R)シリアルI/O
    • 汎用I/Oポート:40ピン
    • 4×汎用タイマー
    • ウェイクアップ・タイマーとウオッチドッグ・タイマ(WDT)
    • 電源電圧モニタ
    • 3相、16ビットPWMの生成
    • プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA)
    • 外部メモリ・インターフェース:最大.512kB1

    1 製品モデルに依存、詳細情報はオーダー・ガイドを参照してください。

    ADuC7026機能ブロック図
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
    ADuC70xxシリーズ: 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU (Rev A, 02/2006) (pdf, 865 kB)  データシート PDF
    ADuC70xx Series: Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 1296 kB)  データシート PDF
    AN-908: HD44780採用の文字LCDとADuC702xとのインターフェース  (pdf, 266 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-908: Interfacing the HD44780-Based Character LCD to an ADuC702x  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-895: ADuC702x MicroConverter®のI2C®互換インターフェース  (pdf, 499 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-895: ADuC702x MicroConverter I2C-Compatible Interface  (pdf, 237 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-840: I2C®によるコードの更新  (pdf, 183 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-840: Code Update via I2  (pdf, 387 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-831: ADUC702Xファミリによるカウンタの実装  (pdf, 288 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-831: Implementing a Counter with the ADuC702x Family  (pdf, 83 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-806: I2C Download Protocol for ADuC70xxBCPZxxl Models  (pdf, 116 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-798: ADuC702xファミリーのPWMを使ったアナログ出力の発生  (pdf, 197 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-798: Using the PWM to Generate Analog Output on the ADuC702x Family  (pdf, 137 kB)
    The ADuC702x family integrates a 32-bit ARM7TDMI microcontroller and high precision analog blocks. Depending on the model, up to four 12-bit DACs are available. In some applications where more analog output is required, the PWM can also be used as a low resolution DAC. This application note describes how to generate an extra analog output from a PWM.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-765: ADuC702xファミリーを使用した狭いパルスの継続時間の測定  (pdf, 140 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-765: Measuring Duration of a Short Pulse on the ADuC702x Family  (pdf, 108 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-759: ADuC8xxファミリーおよびADuC702xファミリーでのDAC出力数の拡張  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-759: Expanding the Number of DAC Outputs on the ADuC8xx and ADuC702x Families (uC012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-724: ADuC702Xシリアル・ダウンロード・プロトコル  (pdf, 340 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-724: ADuC702x Serial Download Protocol  (pdf, 141 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
    The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
    Webcasts WEBCAST
    UG-669: Evaluating the ADuC7026 MicroConverter  (pdf, 394 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Analog Dialogue Vol.43 No.7 3軸デジタル加速度センサによる人の転倒の検出 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
    Analog Dialogue, June 2010
    技術情報誌 Analog Dialogue PDF
    Analog Dialogue Vol.43 2009年3月 アナログ・マイクロコントローラで低価格、高効率のPAモニタの心臓部を構成 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    ADuC702x Analog Microcontroller Generates Programmable Digital Waveforms
    (Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
    Analog Dialogue, June 2010
    技術関連記事 PDF
    Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
    For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
    (ECN, December 9, 2009)
    技術関連記事 HTML
    Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
    PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
    (Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
    技術関連記事 HTML
    パルス酸素濃度計向けにノイズ・レベルとパワー・レベルを低減する高精度データ・アクイジション・ソリューション 技術関連記事 HTML
    低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
    Low Cost, Low Power, High Performance AED 技術関連記事 HTML
    高い信頼性と性能を提供するプログラマブルな医療用輸液ポンプ 技術関連記事 HTML
    インピーダンス計測 血液分析システム 技術関連記事 HTML
    標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC 技術関連記事 HTML
    Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
    by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
    技術関連記事 HTML
    Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design  (pdf)
    by Eamon Neary and Nobuhiro Matsuzoe, Analog Devices, Inc. (Information Quarterly, Volume 3, Number 2, 2004)
    技術関連記事 PDF
    アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
    モータ制御用コンバータ  (pdf)
    高性能、高精度、高速、低消費電力のさまざまな製品を紹介しています。
    製品カタログ PDF
    2006 Microprocessor Directory
    (EDN, August 2006)
    関連記事 HTML
    Microcontroller Adds Precision Analog
    (EDN, 3/29/2004)
    関連記事 HTML
    "Arm"-ing Analog Microcontrollers
    Analog Devices moves the 32-bit ARM7 core where 8-bit analog-enabled MCUs once tread. (ED Online, 3/29/2004)
    関連記事 HTML
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems その他 HTML
    高精度アナログ・マイクロコントローラ:ARM7®および8051シリーズ  (pdf, 6265 kB) その他 PDF
    Precision Analog Microcontrollers ARM7® and 8051 Series  (pdf)
    ADI's two families of precision analog Flash microcontrollers address the growing need for integration, design ease, programmability, and precision analog performance demanded by industrial, instrumentation, communications, and automotive applications.
    その他 PDF
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    その他 PDF
    Medical Applications その他 HTML
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
    開発ツール レジスタ設定ツール HTML
    ADuC7019/ADuC702x Code Examples コード例 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADUC7026 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADUC7026BSTZ62 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Tray, 119 $ 10.12 $ 8.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUC7026BSTZ62-RL 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Reel, 1000 - $ 8.91 Y  成分表 PCN 購入
    ADUC7026BSTZ62I 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Tray, 119 $ 10.12 $ 8.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUC7026BSTZ62I-RL 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Reel, 1000 - $ 8.91 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADUC7026/27 QuickStart and QuickStart Plus Development
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADUC7026QSPZ 製品状況: 製造中 ADuC7026 Quickstart plus development system $ 159.00 Yes -
    EVAL-ADUC7026QSZ 製品状況: 製造中 ADuC7026 Quickstart development system $ 59.00 Yes -
    EVAL-ADUC-CABLE1Z 製品状況: 製造中 UART Serial downloader cable $ 15.18 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる