トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
- 世界レベルの高性能・高品質製品を安定供給し、傑出した支援を提供した、優秀な戦略的サプライヤを表彰
ADSP-21xxプロセッサはコード互換/ピン互換のDSPファミリーで、最高160MHzの性能、184μAの低消費電力を実現しています。21xxファミリーは、音声処理、ボイス・バンド・モデム、リアルタイム制御アプリケーションなどに適しています。
| Part# | Clock Speed (MHz) | Program RAM Words(KWords) | Data RAM Word (KWords) | Ext. Memory Bus (Bits) | SPORT | Timers | Core Voltage (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSP-21991 | 160MHz | 32 | 8 | 24bit | 1 | 3 | 2.5V | 176 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-21992 | 160MHz | 32 | 16 | 24bit | 1 | 3 | 2.5V | 176 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-21990 | 160MHz | 4 | 4 | 24bit | 1 | 3 | 2.5V | 176 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2191M | 160MHz | 32 | 32 | 16bit | 3 | 3 | 2.5V | 144 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2184N | 80MHz | 4 | 4 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2185N | 80MHz | 16 | 16 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2186N | 80MHz | 8 | 8 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2187N | 80MHz | 32 | 32 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2188N | 80MHz | 48 | 56 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2189N | 80MHz | 32 | 48 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2188M | 75MHz | 48 | 56 | 24bit | 2 | 1 | 2.5V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2186M | 75MHz | 8 | 8 | 24bit | 2 | 1 | 2.5V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2185M | 75MHz | 16 | 16 | 24bit | 2 | 1 | 2.5V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2189M | 75MHz | 32 | 48 | 24bit | 2 | 1 | 2.5V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2161 | 25MHz | - | 0.5 | 24bit | 2 | 1 | 5V | 80 MQFP |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。