シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADSP-21489:  高性能な第4世代SHARC

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

第4世代のSHARC®プロセッサに、ADSP-21489、ADSP-21483ADSP-21486ADSP-21487ADSP-21488 、 が新たに加わりました。いずれも性能を向上し、ハードウェア・ベースのフィルタ・アクセラレータ、オーディオ用と特定用途向けのペリフェラルを搭載し、最新のサラウンドサウンド・デコーダのアルゴリズムに対応する新しいメモリ構成を提供します。これらのデバイスはすべてピン互換で、SHARCプロセッサのすべての先行デバイスとの完全なコード互換性もあります。これらの最新の第4世代SHARCプロセッサ・ファミリー製品は、32ビットの固定小数点と32/40ビットの浮動小数点のどちらの演算フォーマットにも対応する単一命令、複数データ(SIMD)コアをベースとしているため、高性能オーディオ・アプリケーションに最適です。

ADSP-21489は、LQFPパッケージで、第4世代SHARC®プロセッサ・ファミリーの中で最高の400MHz/2400MFLOPの性能を発揮します。この高い性能レベルにより民生用オーディオ製品に最適です。コア性能が高いだけでなく、FIR、IIR、FFTのアクセラレータなどの処理ブロックも内蔵しているため、システム全体の性能が向上します。新しい可変命令セット・アーキテクチャ(VISA)を採用しており、コード・サイズを20~30%低減し、メモリの使用可能なサイズが増大します。この第4世代DSPは、16ビット幅のSDR SDRAMとのグルーレスなインターフェースにより外部メモリとの接続が可能です。

第4世代SHARCプロセッサは、ハードウェアの設計を簡略化し、設計上のリスクを最小限に抑えるとともに、最終的には製品化にかかる時間の短縮につながる特定用途向けペリフェラルも集積しています。デジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)と呼ばれるこの機能ブロックは、ソフトウェア・プログラマブルな信号ルーティング・ユニット(SRU)によって相互に接続し、外部ピンに接続することができます。SRUは、DAIブロック間の完全かつフレキシブルなルーティングを可能にする革新的なアーキテクチャを備えています。SRUを介して接続するペリフェラルには、シリアル・ポート、IDP、S/P DIFトランスミッタ/レシーバ、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータなどのブロックがあります。第4世代SHARCプロセッサは、DMAコントローラによってシリアル・ポートからのデータを外部メモリに直接転送することができます。SPI、UART、2線式インターフェースなどのその他のペリフェラルは、デジタル・ペリフェラル・インターフェース(DPI)経由でルーティングが行われます。

特長と利点

  • 400MHzのコア・クロック速度
  • 5メガビットのオンチップRAM
  • FIR、IIR、FFTのアクセラレータ
  • 16ビット幅のSDR SDRAM外部メモリ・インターフェース
  • S/P DIFトランスミッタ/レシーバ、8チャンネルの非同期サンプル・レート・コンバータなどのペリフェラルへのユーザ定義のアクセスができるデジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)
  • スキャッタ/ギャザーDMA、遅延ラインDMAなどを含む完全なDMAエンジン
  • I2S、左詰めサンプル・ペア、DSPシリアル、TDMモードに対応する8つのシリアル・ポート(SPORT)
  • マスター/スレーブ・モードに対応する2つのSPI互換ポート
  • UARTおよび2線式インターフェース
  • 16チャンネルのパルス幅変調(PWM)
  • 3個のタイマ
  • 176ピンLQFP EPADパッケージ
  • 商用温度範囲

ADSP-21489 機能ブロック

New ADSP-21489 SHARC Discounted Tools Offer:
Evaluate the value of SHARC. For a limited time only, ADI is offering a $50 discount on the ADSP-21489 EZ-Kit (ADZS-21489-EZLITE) and the ADSP-21489 EZ-Board (ADZS-21489-EZBRD). When ordering you must reference promotion code MG1572. Offer expires 12/31/13.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
ADSP-21483/21486/21487/21488/21489 SHARC プロセッサ データシート (Rev 0, 01/2011) (pdf, 1450 kB)  データシート PDF
ADSP-21483/21486/21487/21488/21489 SHARC Processor Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 1843 kB)  データシート PDF
EE-357: Static Voltage Scaling for ADSP-2148x SHARC® Processors (Rev 1, 03/2013)  (pdf, 761 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-356: エミュレータ/評価ハードウェアのトラブルシューティング・ガイド CCES 対応版 (Rev 1, 09/2012 / 和訳:2013年6月)  (pdf, 0) アプリケーション・ノート PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-355: Expert In-Circuit FLASH Programmer for SHARC Processors (Rev 1, 08/2012)  (pdf, 1045 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-348: Estimating Power for ADSP-214xx SHARC Processors (Rev 4, 02/2011)  (pdf, 135 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-322: Expert Code Generator for SHARC Processors (Rev 5, 01/2012)  (pdf, 742 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-290: Managing the Core PLL on SHARC Processors (Rev 5, 03/2012)  (pdf, 409 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-243: Using the Expert DAI for SHARC Processors (Rev 7, 06/2010)  (pdf, 337 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) アプリケーション・ノート PDF
SHARC Processor Workshops and Webcasts チュートリアル HTML
ADSP-214xx SHARC Processor Hardware Reference, (Revision 1.1, April 2013)  (pdf, 17731 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
Getting Started With SHARC Processors, Rev. 3.0, April 2010 | Request a CD プロセッサ・マニュアル HTML
CrossCore Embedded Studio C/C++ Library Manual for SHARC Processors, Revision 1.2, May 2014  (pdf, 2383 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors, Revision 1.2, May 2014  (pdf, 2383 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Loader and Utilities Manual, Rev. 1.3, May 2014  (pdf, 1208 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Linker and Utilities Manual, Rev. 1.3, May 2014  (pdf, 1175 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Software Licensing Guide, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 360 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, Rev. 1.3, May 2014  (pdf, 915 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2277 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.4, September 2013)  (pdf, 392 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Run-Time Library Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2298 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 2035 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
ADSP-21489 EZ-KIT Lite Evaluation System Manual, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 633 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
Knowledge Base DSPナレッジ・ベース HTML
SHARCプロセッサ・ファミリー  (pdf, 1737 kB) 製品カタログ PDF
NR004008J: ADSP-21483/21486/21487/21488/21489 SHARC Anomaly List for Revisions(s) 0.2, 0.3 (Rev k, 03-05-2014)  (pdf, 194 kB) ICアノーマリ PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
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
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-2148x IBIS Data file 176-Ld LQFP package, (02/2012)  (txt, 232 kB) IBISモデル TXT
ADSP-2148x SHARC IBIS Datafile 100-Ld LQFP Package (05/2012)  (txt, 188 kB) IBISモデル TXT
ADSP-21489 SHARC Processor BSDL File 176-Lead LQFP package PrA, (08/2010)  (txt, 25 kB) BSDLファイル TXT
ADSP-21489 SHARC Processor BSDL File 100-Lead LQFP package PrA,(08/2010)  (txt, 28 kB) BSDLファイル TXT
VisualDSP++ Downloads and Updates ソフトウェア・ツール・アップグレード HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADSP-21489 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADSP-21489BSWZ-3A 製品状況: 製造中 100 Ld LQFP(14x14 w_6mm_heatsink) 100 工業用 Tray, 90 $ 16.03 $ 13.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-21489BSWZ-3B 製品状況: 製造中 176 Ld LQFP(24x24 w/6mm heatsink) 176 工業用 Tray, 40 $ 17.00 $ 14.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-21489BSWZ-4A 製品状況: 製造中 100 Ld LQFP(14x14 w_6mm_heatsink) 100 工業用 Tray, 90 $ 17.15 $ 14.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-21489BSWZ-4B 製品状況: 製造中 176 Ld LQFP(24x24 w/6mm heatsink) 176 工業用 Tray, 40 $ 18.13 $ 15.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-21489KSWZ-3A 製品状況: 製造中 100 Ld LQFP(14x14 w_6mm_heatsink) 100 商用 Tray, 90 $ 13.37 $ 11.63 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-21489KSWZ-3B 製品状況: 製造中 176 Ld LQFP(24x24 w/6mm heatsink) 176 商用 Tray, 40 $ 14.34 $ 12.60 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-21489KSWZ-4A 製品状況: 製造中 100 Ld LQFP(14x14 w_6mm_heatsink) 100 商用 Tray, 90 $ 14.04 $ 12.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-21489KSWZ-4B 製品状況: 製造中 176 Ld LQFP(24x24 w/6mm heatsink) 176 商用 Tray, 40 $ 15.01 $ 13.18 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADSP-21489KSWZ-5B 製品状況: 製造中 176 Ld LQFP(24x24 w/6mm heatsink) 176 商用 Tray, 40 $ 15.46 $ 13.58 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD-CCES-CORP-5 製品状況: 製造中 Five user corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 4,975.00 Yes -
AD-CCES-NODE-1 製品状況: 製造中 Single user node locked license for CrossCore Embedded Studio $ 995.00 Yes -
AD-CCES-NODE-5 製品状況: 製造中 Five users node locked license for CrossCore Embedded Studio $ 4,477.50 Yes -
AD-CCES-CORP-10 製品状況: 製造中 Ten user corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-CORP-20 製品状況: 製造中 Twenty user corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-CORP-UNL 製品状況: 製造中 Unlimited users corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-MNT-N1 製品状況: お問い合わせ Single user node locked maintenance license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 Yes - お問い合わせ
SHARC 21489 EZ-KIT Lite for the ADSP-2148x SHARC Family
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-21489-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-21489-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 350.00 Yes -
ADZS-SADA2-BRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 250.00 Yes -
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 最終購入可能日 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 最終購入可能日 Emulator $ 0.00 Yes - お問い合わせ
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,250.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,000.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,500.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,300.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,200.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,550.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software - Yes -
VDSP-TS-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Developement Software $ 4,300.00 No -
VDSP-TS-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,200.00 No -
VDSP-TS-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,550.00 No -
VDSP-TS-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software - No -
USB EZ-Extender for Blackfin and SHARC EZ-Boards/EZ-KIT Lites
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF518F-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-BF526-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-BF526-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 325.00 Yes -
ADZS-21469-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 550.00 Yes -
ADZS-21469-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 375.00 Yes -
ADZS-21479-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 550.00 Yes -
ADZS-21479-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 375.00 Yes -
ADZS-21489-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-21489-EZBRD 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 350.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる