現在、Blackfinプロセッサ向けに最適化された70以上のDSPアルゴリズムの具体的なコード例がご利用になれます。コード例の各セットはzipファイルで、このページからダウンロードできます。これらのコード例はVisualDSP++ 4.5で動作します。
注意事項:コード例ダウンロード後は、アナログ・デバイセズの「 Software Code License Agreement(ソフトウェア・コード・ライセンス契約)」(pdf 10,921バイト 英語)に記載されている条件に従ってお使いください。
| コード例 | 説明 | バージョン |
|---|---|---|
| ADSP-BF5xx Blackfin Processor Init Code Examples for VisualDSP++
4.5
(.zip, 49,152 bytes) |
これらの例では、起動時におけるBlackfinプロセッサ・ファミリーの初期化の方法と必要な初期化ファイルの生成方法について示します。コード例は、ADSP-BF533/ADSP-BF537/ADSP-BF538/ADSP-BF561のデスクトップ評価用ボードに対応しています。 | Rev 3.2 October 2008 |
| ADSP-BF537 EZ-KIT LCD Driver (.zip, 434,176 bytes) |
この例では、3.5インチのシャープ製の液晶ディスプレイLQ035Q7DB02に240×320 BMP画像を表示します。 | Rev 1.0 February 2007 |
| ADSP-BF561 Dual-PPI Driver (.zip, 2,252,800 bytes) |
この例では、アナログ・デバイセズのデバイス・ドライバとシステム・サービスを使用し、VGAサイズまでの画像を扱うビデオ・アプリケーション向けにプロセッサを構成します。送受信の両モードでの動作に関するソース・コードが含まれています。 | Rev 1.0 February 2007 |
| ADSP-BF561 I2C (.zip, 118,784 bytes) |
ADSP-BF561向けにC言語で書かれた TWIプロトコル例です。TWIは、I2Cバス・プロトコルと互換性がある双方向2線式シリアルバスです。 | Rev 2.0 January 2007 |
| ADSP-BF561 Micron Sensor I2C (.zip, 139,264 bytes) |
ADSP-BF561向けにC言語で書かれたマイクロン・センサー用TWIの例です。TWIは、I2Cバス・プロトコルと互換性がある双方向2線式シリアルバスです。 | Rev 3.0 October 2007 |
| ADSP-BF533 I2C (.zip, 405,504 bytes) |
ADSP-BF533 EZ-Kit LiteおよびA-V EZ-Extenderカードrev 1.2(オプション)のビデオ・エンコーダ用の汎用I2C互換ドライバとアプリケーション例 | Rev 2.0 January 2007 |
| Multi-Rate Filter Applications (.zip, 290,816 bytes) |
デシメーションとインターポレーション例 | Rev 2.0 January 2007 |
| Fourier and Discrete Cosine Transform Function Sets (.zip, 1,748,992 bytes) |
Radix-2とRadix-4のFFT向け一般的なアルゴリズム。スケーリングおよびビット・リバースを使用する版と使用しない版を含みます。また、DCTおよび逆DCTの例もあります。 | Rev 2.0 January 2007 |
| Convolutional Encoder Sets (.zip, 1,536,000 bytes) |
汎用のたたみ込みエンコーダ例。一部のワイヤレス通信仕様向けの特別バージョンを含みます。 | Rev 2.0 January 2007 |
| Quadrature Amplitude Modulation Sets (.zip, 811,008 bytes) |
QAM、BPSK、QPSKの変調例 | Rev 2.0 January 2007 |
| Speech and Audio Related Algorithms (.zip, 937,984 bytes) |
線形予測および線スペクトル対の例 | Rev 2.0 January 2007 |
| Image Processing Function Sets (.zip, 1,306,624 bytes) |
カラー変換、2次元畳込み、ヒストグラムの例 | Rev 2.0 January 2007 |
| Blackfin Image Analysis (.zip, 1,724,416 bytes) |
エロージョン、ディレーション、ペリメーター、スケルトン、バウンダリーの例をはじめとするさまざまな画像解析コード | Rev 2.0 January 2007 |
| Blackfin JPEG2000 (.zip, 868,352 bytes) |
JPEG 2000ウェーブレット・ベースの算術エンコーダ/デコーダ例 | Rev 2.0 January 2007 |
| Blackfin MPEG2 and MPEG 4 Sets (.zip, 1,159,168 bytes) |
算術エンコーダ/デコーダと検索アルゴリズム | Rev 2.0 January 2007 |
| ADSP-BF535 USB Code Examples (.zip, 53,248 bytes) |
USBバルク転送コード/ドライバの例、USBクラスの例:HID、オーディオ、大容量記憶 | Rev 2.0 January 2007 |
| ADSP-BF533 EZ-KIT Lite Booting Examples (.zip, 9,651,800 bytes) |
ADSP-BF533 EZ-KIT Lite上でフラッシュ・プログラマ・ユーティリティを使用する方法についての説明と起動例 | Rev 2.0 January 2007 |
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved