アナログ・デバイセズは今後も長年にわたって、シングルおよびデュアル・コアの広範なBlackfinプロセッサを開発し、提供してまいります。このため、将来におけるBlackfinベースのシステム設計においても、高速化、電力効率の向上、コスト削減といった恩恵を受けることができます。 Blackfin プロセッサ ファミリーは、民生、自動車、産業、計測器機、通信といったさまざまな市場における広範なアプリケーションをターゲットとして製品を展開しています。これらの市場ニーズに対応するため、Blackfinプロセッサ・ファミリーは、200MHz動作のADSP-BF535からデュアル・コアで600MHz動作のADSP-BF561までのスケーラブルな性能を提供しています。また、Blackfinプロセッサは、極めて低い0.23mW/MHzという消費電力の製品も提供しています。今後開発していく製品ではコード互換性を維持しながら、性能と電力効率におけるリーダーシップをさらに強化します。要求レベルの高い集中型処理の実現に向けて、幅広いプロセッサ製品を提供してまいります。
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved