| Blackfinプロセッサ | ||
| オペレーティング・システム | サードパーティ問い合わせ先 | 説明 |
| Fusion RTOS | Unicoi | Blackfin用の完全ネットワーキング・スイート。ネットワーキングとメディア中心のBlackfinプロセッサ用にRTOSを移植して最適化しています。 |
| INTEGRITY | Green Hills Software | INTEGRITY RTOSは、セキュアで最高の信頼性を備えたロイヤルティ・フリーのRTOSです。 |
| OSEck (Compact Kernal) | Enea/OSE | 高性能アプリケーションに特有の要件に合わせて最適化したコンパクトなフル機能リアルタイム・カーネルです。 |
| RTA-OSEK | ETAS Group | OSEK準拠が求められる車載アプリケーション向けRTOSカーネル。メモリ占有領域が極小で、スタック最適化機能があります。 |
| RTXC Quadros | Quadros | 統合処理ができる組込みRTOS。リアルタイム制御処理のための従来型のタスクベース・アーキテクチャにDSP/データフロー動作のための特別な実行ブロックを組み合わせています。 |
| ThreadX | ExpressLogic | 高性能高品質のRTOS。メモリ占有領域が小さく、決定性アルゴリズムを備えています。 |
| uClinux | Open Source | Linux OSの代わりにBlackfin STAMPボードで使用できる一般的なオープン・ソース製品です。 |
| VelOSity | Green Hills Software | 小型、高速、ロイヤルティ・フリーのBlackfinマイクロカーネル。超高信頼性のINTEGRITY RTOSの基盤となる高精度のカーネル技術を使用しています。 |
| µ-velOSity | Green Hills Software | µ-velOSityは、コストに厳しく、リソースに制約のある組込み開発アプリケーションに最適で、メモリ占有領域がきわめて小さく、オーバーヘッドも最小です。 |
| µC/OS-II | Micrium | このリアルタイム・カーネルは、マイクロプロセッサとマイクロコントローラ用の、移植性に優れたスケーラブルでプリエンプティブなリアルタイム・マルチタスク・カーネルです。 |
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved