東京 (2012年05月11日) -
アナログ・デバイセズ社は、本日、業界で最小のパッケージ・サイズとなるLFCSPまたはTSSOPの16ピン表面実装パッケージ、そして16ビット、14ビット、12ビットから選択可能な、nanoDAC+™ 4チャンネルD/Aコンバータ・シリーズ「AD568xR」を発表しました。この新製品AD568xRシリーズは、業界最高のDC性能(INL、オフセット誤差、ゲイン誤差)をもち、かつ業界最小のパッケージ・サイズです。またリファレンス電圧源を内蔵もしくは外部から選択が可能で、制御インターフェースもSPIまたはI2Cから選択できます。業界をリードするAD568xRシリーズの性能は、単一電源の低消費電力レールtoレールD/Aコンバータが必要な、PLC I/Oカードやデジタル・オシロスコープ、さらに信号発生器や光モジュールなどの多岐のアプリケーションに最適です。
アナログ・デバイセズ社の高精度D/Aコンバータ部門のディレクタ、ドナル・ゲラティー(Donal Geraghty)は次のように述べています。「この最新の4チャンネルD/Aコンバータにより、高いDA変換精度、低いリファレンス電圧ドリフト性能を実現できることで、顧客はプリント基板占有面積を妥協しなくても済むようになりました。AD5686Rは、超小型の3mm×3mmのパッケージに16ビット精度の4チャンネルD/Aコンバータと2ppm/°Cのリファレンス電圧源を内蔵しています」
AD5686クワッドD/Aコンバータの特長
| 製品 | 供給 | 分解能(ビット) | インターフェース | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| AD5686R | 出荷中 | 16 | SPI | 8.06ドル |
| AD5696R | 出荷中 | 16 | I2C | 8.06ドル |
| AD5685R | 出荷中 | 14 | SPI | 4.80ドル |
| AD5695R | 出荷中 | 14 | I2C | 5.76ドル |
| AD5684R | 出荷中 | 12 | SPI | 4.80ドル |
| AD5694R | 出荷中 | 12 | I2C | 4.80ドル |
ADI関連製品には、シングル・チャンネルで低消費電力が特長である、高精度電圧/電流出力ドライバ・アンプ「AD5750-2」があります。PLC IOカード・アプリケーションでAD5686R と一緒に用いると最適です。
※調査会社データビーンズ社の市場調査報告「2012 Analog」で、アナログ・デバイセズ社は、世界のデータ・コンバータ市場でシェア48.5%とトップで、市場をリードしています。ADIの48.5%というシェアは、他の競合他社の合計よりも大きな市場シェアを誇ります。
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved