高精度とクラス最高レベルのダイナミック・レンジを実現したRMS-DCコンバータ「AD8436」を発表

AD8436

東京 (2011年08月16日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、クラス最高レベルの100µVから3Vというダイナミック・レンジを実現し、セトリング・タイムを低下させることなく極めて低いレベルの信号を高精度に測定できる集積RMS/DC(実効値/DC)コンバータAD8436」を発表しました。

この高精度で真のモノリシックRMS/DCコンバータ、AD8436は、±0.5%以上の優れた精度が特長です。一定ではない入力値に対して均一なセトリング・タイムを提供するため、どんなAC入力でも、安定したコンバージョン速度を実現し、迅速な結果表示が可能です。また、AD8436は温度やクレスト・ファクタ、電源電圧変動の影響を受けず、コンバータ出力はゼロDCオフセットなので、キャリブレーションが簡素化されています。こうした特長に加え、FET入力段や高精度DCバッファ・アンプも4mm×4mmという小型パッケージに収められており、消費電流がわずか300μAとなっています。AD8436は、ボード・スペースが制約されかつ、屋外環境で使用される遠隔携帯バッテリ駆動計測機器や、エネルギー計測用や自動車用アプリケーションに適しています。

RMS(実効値)はAC/DC信号の大きさの基本的な測定量で、信号パワーを単純に平均化したものよりも優れた指標です。RMS-DCコンバータはAC/DC信号を高精度でかつ、低消費電力での測定をすることが求められるアプリケーションに用いられます。AD8436はシステム・オン・チップ設計で、RMS値に等価な高精度DC電圧を計算し、技術者が90dBのダイナミック・レンジでシステム設計ができる入力範囲全体にわたって、優れた直線性と精度レベルを提供します。

AD8436はクレスト・ファクタを、できるだけ少ない精度損失で、現行の業界標準のデジタルソリューションのほぼ2倍に当る10にまで拡張し、特に複雑な信号波形の場合に効果を発揮します。「AD736」や「AD737」などのADIの低消費電力真のRMS-DCコンバータを用いた既存の設計にも用いることで、性能をより一層向上させることができます。このデバイスはレーザトリミングされ、また300mV RMS入力でキャラクタリゼーションされており、両電源および単電源で動作します。AD8436は、-40°Cから125°Cという拡張工業用温度範囲で動作する、業界初のRMS-DCコンバータです。温度範囲0°Cから70°Cのバージョンも用意しています。

高精度低消費電力 真のモノリシックRMS-DCコンバータ「AD8436」の特長

  • 瞬時に真のRMS値を計算
        ○ すべての入力レベルで高速で一定のセトリング・タイム
        ○ 広いダイナミック入力範囲:100μVrms~3Vrms(8.5Vp-p)フルスケール入力範囲
        ○ 入力周波数範囲: 65kHzでも誤差の増加は1%
        ○ 低消費電力:±2.4Vで 300µAティピカル
        ○ 精度:±10μV、読み取り値の±0.5%max
  • システム・オン・チップ、FET入力バッファ、高精度ゲイン設定用抵抗素子、出力バッファを内蔵
  • 電源電圧範囲
        ○ 両電源:±2.4Vから±18V
        ○ 単電源:4.8Vから36V

供給、価格、および関連部品について

下記表中の価格は、米国での販売価格です。

製品 供給 温度範囲 1,000個受注時の単価 パッケージ
AD8436A 量産出荷中 -40℃~+125℃ 4.95ドル 20ピン LFCSP
4mm×4mm
AD8436J 量産出荷中 0℃~+70℃ 2.95ドル 20ピン LFCSP
4mm×4mm
AD8436は、低ノイズでかつ低消費電力の高精度アプリケーションにおいて、24ビット・シグマ・デルタADC「AD7190」やマイクロパワー高精度電圧リファレンス「ADR3433」などと組み合わせて用いることができます。

参考アプリケーション・ノート
AN-653 : 広いダイナミック・レンジを持つRMS RF電力検出器の温度、安定性、直線性の改善(PDF:1.11MB)

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

※すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる