東京 (2009年06月16日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、同社のライティング・マネジメント・システム(LMS)製品のラインアップを拡張し、新しいチャージ・ポンプ構成のデバイス・ファミリーの最初の製品となる「ADP8860」白色LED(WLED)バックライト・ドライバを発表しました。ADP8860は、「ADP5520」ライティング・マネジメント・システムおよび「ADP5588」モバイルI/Oエクスパンダなどの姉妹LMS製品と組み合せて動作するように設計されています。周囲光センシング、高度プログラマブルレジスタ設定、精巧なフェーディングや調光オプション機能を特長としており、バックライトの消費電流を最大で50%低減します。小型ディスプレイやキーパッド用にバックライトを必要とする民生用、医用、産業用、計測機器などのさまざまな低消費電力低電圧製品において、ADP8860のフレキシブルなアーキテクチャは、パワーマネジメントを最適化し、設計を簡素化します。
フレキシブル・アーキテクチャが使い易さを促進
海洋ナビゲーション機器や携帯型ナビゲーション機器、レーダ・スキャナ、コンスーマ用携帯機器などでは、さまざまな周囲光環境においても、一定のディスプレイ表示が必要となります。ADP8860はこのようなアプリケーション向けに、1.7Vから3.3VのI/O動作をサポートします。デバイスの設定により、周囲光レベルを自動的に検出し、照明条件の変化に従ってバックライトの輝度を調節するので、使い易さが向上します。ADP8860は、ADIの他のLMS製品と同様に、LMS機能により照明レベルの変化にあわせて必要な最小のLED電流を自動的に決定し、調節することができるので、あらゆる条件下で、同じライティング電流を用いる従来のチャージ・ポンプ・デバイスと比べて、最大50%もの消費電力削減をもたらします。マルチゾーン・ライティング機能も提供され、メイン・ディスプレイと同時に、ナビゲーション、特殊機能、キーパッド、インジケータ・ディスプレイなどの他のディスプレイもサポートして、必要な表示光レベルを確保しながら大幅な節電を実現します。LMS機能では、条件設定されたデバイスが自立して動作するため、プロセッサの関与を最小化するのにも効果があり、充電間隔を延長し、バッテリ使用可能時間を最大35%延長します。
シングルチップADP8860は、LEDを並列接続で制御し、最大7個までのLEDの制御が可能です(それぞれの電流値は、7個のLEDのうち6個は最高30mA、1個は60mA)。また、高精度な調光およびフェードイン/フェードアウト機能を提供します。このフレキシビリティにより、最小/最大電流およびフェードイン/フェードアウト時間を実現するための独立したLED制御が可能となります。これにより、CPUはフェードイン/フェードアウトのタスクに影響を受けることなく電力の節約が実現できます。たとえば、設計者は、一方のグループのLEDをディスプレイのバックライト用に設定し、もう一方のLEDをキーパッド・ライティングや、ネットワーク接続および充電インジケータ用の光の駆動用に割り当てることができます。また、ADP8860を使用することで、迅速かつ容易に非LMS機器を更新して、必要とする高度なフェーディングおよび調光機能の提供とバッテリ寿命の延長が可能となるので、どのような照明条件においても優れたメディア表示を実現できます。
供給と価格について
ADP8860 WLEDバックライト・ドライバは、コンパクトな2mm×2.4mm×0.6mmの20バンプWLCSPまたは小型4mm×4mm×1mmの20ピンLFCSPでサンプル供給しています。ADP8860の単価は、1,000個受注時で1.70ドルです(米国における販売価格)。ADIのディスプレイおよび照明用パワーマネジメント製品の詳細情報については、こちらのウェブサイトをご覧下さい。
ADIのパワーマネジメント製品について
アナログ・デバイセズは、革新的なパワーマネジメントIC製品群に、世界最高レベルの優れた信号処理性能を提供することで、民生機器、医用機器、産業用や計測機器、通信インフラストラクチャといった幅広い携帯型および固定型パワー・アプリケーションにおける高性能信号処理機能をサポートしています。ダイナミック・レンジ、過渡応答性能、信頼性などのシグナル・チェーンの設計要件をサポートすることにより、ADIは顧客が複雑なパワー課題を容易にかつ迅速に解決し、製品の差異化と迅速な市場投入に貢献します。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp