content here.
content here.

バッテリ駆動携帯機器のエネルギー効率を改善する3MHZ、600MAの降圧DC/DCコンバータ「ADP2108」を発表

100%のデューティ・サイクル動作を実現し、携帯型の民生用、産業用や医用電子機器のバッテリ寿命を延長

東京 (2009年06月09日) -

アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、同社の小型スイッチング・レギュレータ・ファミリーを拡張して、バッテリ駆動携帯機器のエネルギー効率を改善する3MHz降圧DC/DCコンバータ「ADP2108」を発表しました。600mA(最大負荷電流)のADP2108 DC/DCコンバータは、低入力電圧動作対応、低静止電流、小型サイズを特長とするので、設計者はバッテリ容量を増やすことなく、システムのパワーやプリント回路基板(PCB)面積に課せられる厳しい要求にも柔軟に対応できます。これは、携帯電話端末や携帯型POS端末、電池駆動式医用機器などの小型のハンドヘルド機器の設計において、特に効果を発揮します。

変換効率の良い電源は、バッテリ駆動機器の利用時間を長引かせるために非常に重要です。ADIの6MHz降圧レギュレータ 「ADP2121」(2008年11月18日発表)と同じく、3MHzのADP2108 DC/DCコンバータは、2.3Vの低い入力電圧から動作して優れた変換効率、過渡応答、保護機能を提供します。この低動作電圧により、設計者は2.5Vや3Vの負荷に対して、供給可能なバッテリ・エネルギーを充電前に完全に使い切ることができるのに加え、いくつかのアプリケーションで必要となる、高価な昇降圧レギュレータが不要になります。ADP2108は、軽負荷時、低消費電力モードに切り替わるため、バッテリ寿命をさらに節約することができます。

省スペースと熱管理は、携帯機器およびモジュール型POL(ポイント・オブ・ロード)システムにとって重要な設計課題となっています。ADP2108の場合、必要となるのはわずか3個の外付け0603サイズの部品だけなので、設計者は93%を超える変換効率を得られるだけでなく、省スペースでより高負荷をサポートすることが可能です。さらに、ADIが提供する「ADIsimPower™」電圧レギュレータ設計ツールやその他のダウンロード可能なパワーマネジメント・ツールにより、高効率のDC/DCコンバージョン・ブロックを低リスクで容易に設計できます。

ADP2108はWLSCPとTSOT-23の2つのパッケージ・タイプで提供しています。1mm×1.5mm×0.6mm WLCSPは、基板面積制約が厳しく、特にz軸上、つまり厚さに厳しい携帯電話端末のような携帯機器に最適な超小型サイズになっています。3mm×3mm×1mm TSOT-23パッケージは、プリント回路基板による設計時の実装評価を簡素化します。

供給と価格について
ADP2108降圧コンバータは、現在、5ボールWLCSPパッケージおよび5ピンTSOT-23パッケージでサンプル出荷中です。ADP2108の単価は、両パッケージ品とも1,000個受注時で0.80ドルです(米国における販売価格)。ADIのスイッチング・レギュレータ製品群に関する詳細情報については、こちらのウェブサイトをご覧下さい。

ADIのパワーマネジメント製品について
アナログ・デバイセズは、革新的なパワーマネジメントIC製品群に、世界最高レベルの優れた信号処理性能を提供することで、民生機器、医用機器、産業用や計測機器、通信インフラストラクチャといった幅広い携帯型および固定型パワー・アプリケーションにおける高性能信号処理機能をサポートしています。ダイナミック・レンジ、過渡応答性能、信頼性などのシグナル・チェーンの設計要件をサポートすることにより、ADIは顧客が複雑なパワー課題を容易にかつ迅速に解決し、製品の差異化と迅速な市場投入に貢献します。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp

ADIsimPowerはアナログ・デバイセズ社の商標です。