東京 (2009年03月31日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、同社のBlackfin® 「ADSP-BF526C」プロセッサをベースとした、IPサーベイランスシステムとマシンビジョン用のリファレンス・デザインの供給を開始することを発表しました。このリファレンス・デザインは、カメラ・レンズやD1/HD1/CIF分解能のイメージ・センサーを含む、完全なIPビデオ・カメラ用機能を実装しているため、開発エンジニアは「スマート・カメラ」を迅速に設計し、カスタマイズできるようになります。
アナログ・デバイセズ社 汎用DSP事業部産業用ビデオおよびイメージング・ソリューション担当プロダクト・ライン・マネージャ、マイケル・ロン(Michael Long)は次のように述べています。「このリファレンス・デザインには先進的なネットワーク・デジタル・カメラに必要な機能がすべて搭載されています。Blackfinソリューションの高い性能によって、基本的なモニタリング機能から、最先端の『スマート・カメラ』製品に搭載されている機能まで幅広い機能を実現します」
このリファレンス・デザインは、セキュリティ監視やマシン・ビジョン・アプリケーションの開発エンジニア向けのもので、uClinux™基本ソフト(OS)を実装したBlackfinプロセッサ上で動作します。ADSP-BF526Cは、単一コア・アーキテクチャによる統合ソリューションを提供し、RISC MCU処理と同時にビデオ信号処理を行い、ネットワーク・インターフェースの要求に応えます。単一の統合プロセッサ上で強力なビデオやオーディオ処理を行うために、統合ソフトウェア開発環境が提供され、システムデバックの高速化と、全体的なシステム・コストの低減を実現します。このプロセッサは、従来からのRS-232ポートに加え、集積オーディオ・コーデック(SSM2603派生品)、ストリーミング・ビデオとIPプロトコル、オンチップDRAMメモリ、10/100イーサーネット、USBやSDストレージ用のインターフェースまでを開発エンジニアに提供します。
リファレンス・デザイン・ユニットは、フレーム・レートが30fps(NTSC)でも25fps(PAL)であっても、CIF、VGA、D1の分解能でビデオキャプチャできます。完全にプログラマブルなBlackfinソリューションにより、H.264やMPEG4のようなさまざまなビデオ圧縮規格に対応が可能となり、オーディオはG.279規格に符号化されます。カメラは、コントロール・センターからカメラ位置までの通信に対し、2方向のオーディオをサポートします。パン‐チルト‐ズーム・コントロールは、Pelo-PまたはPelo-Dプロトコルでサポートされています。
オプションのデュアルコアADSP-BF561プロセッサを搭載したドーター・カードにより、システムでより高いビデオ分解能の設定も可能になります。また、動き検出/追跡のようなビデオ・ストリーミングに対して最新の解析処理用のヘッドルームも提供します。
供給について
IPカメラ・リファレンス・デザインは、米国では、カリフォルニア州アーバインのデジリンク・ソフトウェア社(DigiLink Software)を通して、即時供給しています。アジアでは、北京エンビデオ・テクノロジー社が販売およびサポートを行っています。ヨーロッパでの供給はCynove社を通して行う予定です。
今後、機能統合された機器はBlackfinクラスの処理能力を要求
ADIのBlackfinプロセッサは、マルチフォーマットのオーディオ、ビデオ、音声および画像処理、マルチモードのベースバンドとパケット処理、リアルタイムのセキュリティやコントロール処理といった機能の統合処理が不可欠なアプリケーション向けに、業界最高の性能と消費電力効率を兼ね備えた新しい種類の16/32ビット組込みプロセッサです。Blackfinプロセッサは、デジタル・ホーム・エンターテインメント、ネットワークやストリーミング・メディア、自動車用テレマティックスとインフォテインメント、デジタル・ラジオやモバイルTVなどの機能統合されたアプリケーションに、広く採用されています。これはまさに、Blackfinのソフトウェアに対する柔軟性とスケーラビリティとの強力な組み合わせによるものです。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp
Blackfinはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。ここに挙げたその他の商標はすべてそれぞれの所有者の財産です。