東京 (2010年10月22日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、業界初の単一パッケージでトランスフォーマ・ドライバとPWM(パルス幅変調)コントローラを集積したデジタル・アイソレータ、「ADuM347x」を発表しました。この新しい4チャンネル・デジタル・アイソレータは、表面実装20ピンの小型SSOP(縮小スモール・アウトライン・パッケージ)で提供されます。従来ソリューションに比べ、ボード面積で最大30%、コスト面でも10%、それぞれ削減し、データや電源の絶縁が必要なシステムの設計簡素化に貢献します。これにより、システム設計者は、5.0Vや3.3Vの入力電源から、3.3V~30Vで最高2Wの安定化された絶縁電源を供給するDC/DCコンバータを構築することができます。ADuM347xは、データ・アクイジションや、フィールドバスを用いた産業用プロセス制御やビル制御といったデータや電源の絶縁が必要なアプリケーションに最適です。
この新製品により、業界でも最も広範囲なアイソレーション技術を提供するADIのiCouplerデジタル・アイソレータ製品のポートフォリオがますます幅広くなります。フォトカプラなどのような従来のアイソレーション製品と違い、コスト、サイズ、消費電力、性能、および信頼性を犠牲にすることなく、絶縁ができるようになります。
4チャンネル・デジタル・アイソレータの「ADuM347x」シリーズには、「ADuM3470」、「ADuM3471」、「ADuM3472」、「ADuM3473」、「ADuM3474」の5種があり、さまざまなチャンネル構成で、4個の独立したデータ・アイソレーション・チャンネルと、最高25Mbpsのデータレートの両方を提供します。また、絶縁されたフィードバック機能を備えたトランスフォーマ・ドライバとPWMコントローラにより、最高70%という効率で安定化された電源出力が可能になります。ADuM347xはまた、ADIの特許技術 iCouplerデジタル・アイソレーション技術を用いて、2500Vrmsという絶縁性能も提供します。
ADuM347x用の評価ボード「EVAL-ADuM3471EBZ」は、2個の独立かつ絶縁されたDC/DCコンバータ回路で構成されており、ADuM347x用に、1電源および2電源アプリケーションのデモを行います。DC/DCコンバータのスイッチング周波数は、200kHzから1MHzの範囲で調節ができます。この評価ボードが多様なI/O構成もサポートしていることから、ADuM347xデバイスの評価を容易に行うことができます。
下記表中の価格は、米国における販売価格です。
| 製品 | 量産出荷 | 1,000個受注時の 単価 |
パッケージ | チャンネル構成 (順方向/逆方向) |
データレート (Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADuM3470 | 出荷中 | 2.88ドル | 20ピンSSOP | 4/0 | 25 |
| ADuM3471 | 出荷中 | 2.88ドル | 20ピンSSOP | 3/1 | 25 |
| ADuM3472 | 出荷中 | 2.88ドル | 20ピンSSOP | 2/2 | 25 |
| ADuM3473 | 出荷中 | 2.88ドル | 20ピンSSOP | 1/3 | 25 |
| ADuM3474 | 出荷中 | 2.88ドル | 20ピンSSOP | 0/4 | 25 |
| EVAL ADuM3471EBZ |
出荷中 | 89.00ドル | 評価ボード | 適用なし | 適用なし |
ADuM347xファミリーの関連製品には、DAC(D/Aコンバータ)の「AD5422」や24ビット・シグマ・デルタADC(A/Dコンバータ)「AD7190」、「AD7191」、「AD7192」、「AD7193」、「AD7194」、および「AD7195」があります。ADuM347xと組み合わせて使うのに最適です。
*フィールドバス:工業用・産業用のデジタル信号通信規格
4億5千万以上の採用実績があり、その性能が実証されているADIのiCoupler技術は、フォトカプラがLEDとフォトダイオードとの組み合せを用いているのに対し、チップスケールのトランスに基づいています。LEDやフォトダイオードに比べ、トランスは高データレート、低消費電力、安定した性能を実現します。トランスはウェーハ・レベル・プロセスを用いて、直接チップ上に形成され、iCouplerチャンネルは相互に、または他の半導体機能と一緒に、低コストで集積することができます。iCouplerトランスはCMOSと金メタル層で形成された平面構造になっています。金メタル層の下にある絶縁耐圧の高いポリイミド層が、トランスの上部コイルと下部コイルを絶縁します。CMOS回路は上部コイルと下部コイルに接続されており、各トランスと外部信号との間のインターフェースを提供します。ADIは、多様な車載用認定アイソレーション・ソリューションを提供しています。
【詳細情報】
• ADuM347x 製品紹介ビデオ(英語)
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved