シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP727:  オペアンプ、デュアル、高精度、出力レールtoレール、単電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD8622:高精度レールtoレール出力のデュアル・アンプ

OP777、OP727、OP747は、シングル、デュアル、クワッドの高精度なレールtoレール出力の単電源アンプで、マイクロパワー動作とレールtoレールの出力範囲を特長としています。これらは、±15V電源を用いた業界標準のOP07の性能を改善したもので、最小+2.7Vの真の単電源動作が可能という利点もあります。また他の高電圧で高精度なバイポーラ・アンプにはない小さなパッケージのオプションがあります。出力は1000pF以上の容量性負荷で安定しています。電源電流は5Vでアンプ当たり300μA未満です。500Ωの直列抵抗が入力を保護するため、正電源を数V超える入力信号レベルを位相反転なしに許容します。

特長と利点

  • 低オフセット電圧:100μV(max)
  • 低入力バイアス電流:10nA(max)
  • 単電源動作:3.0V~30V
  • 両電源動作:±1.5V~±15V
  • 低供給電流:300μA / アンプ(max)
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • 位相反転なし

OP727 ピン配置図
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
OP777: オペアンプ、高精度、マイクロパワー、単電源 (Rev 0, 10/2000) (pdf)  データシート PDF
OP777/OP727/OP747: Precision Micropower Single Supply Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 10/2011) (pdf, 194 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-573: 進化しているOP07  (pdf, 588 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-573: OP07 Is Still Evolving  (pdf, 164 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
OP727 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP727 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP727AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.30 $ 2.07 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
OP727AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.07 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
OP727AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.07 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
OP727ARUZ 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 2.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP727ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP727ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP727ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP727ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる