シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP177:  オペアンプ、超高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • ADA4077-2:より低いオフセット電圧とオフセット・ドリフト、より高い帯域幅とスルーレート、より低いバイアス電流を提供する2つのグレードを持ったデュアル・チャンネル・バージョンです。

OP177は、現在利用できるオペアンプで最高の精度を実現しています。オフセット電圧は、室温でわずか最大25μVです。OP177の超低VOSは、最大0.3μV/℃という並外れたオフセット電圧ドリフト(TCVOS)とともに、VOSの外部調整の必要性をなくし、温度に対するシステムの精度を向上させます。

OP177の12V/μVのオープン・ループ・ゲインは、±10Vの出力範囲全体で維持されます。最小130dBのCMRR、最小120dBのPSRR、最大2mAの電源電流は、このオペアンプの並外れた性能のほんの一例にすぎません。OP177の優れた仕様の組み合わせにより、クローズド・ループ・ゲインが大きいアプリケーションでの正確な動作を実現しています。

このローノイズのバイポーラ入力オペアンプは、チョッパ安定化アンプに代わるコスト効率に優れたオペアンプでもあります。OP177はチョッパ・タイプの性能を実現しながら、高いノイズ、低周波チョッパ・スパイク、コモン・モード入力電圧範囲を限定する大きな物理的サイズ、巨大な外付け記憶コンデンサなどの通常みられる問題がありません。

OP177は拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)で提供しています。この製品は8ピンのPDIPパッケージで供給されており、省スペースの8ピンスモール・アウトライン(SOIC)パッケージも用意されています。

特長と利点

  • 超低オフセット電圧
    TA=25℃:25µV(max)
  • 優れたオフセット電圧温度ドリフト:0.3µV/℃(max)
  • 優れた開ループゲインおよびゲイン直線性:12V/µV(Typ)
  • CMRR:130dB(min)
  • PSRR:115dB(min)
  • 低電源電流:2.0mA(max)
  • 標準の高精度オペアンプ用ソケットに適合

OP177 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP177: Ultraprecision Operational Amplifier Data Sheet (Rev G, 09/2012) (pdf, 340 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0061: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and AD7357 Dual, 4.2 MSPS, 14-Bit SAR ADC  (pdf, 96 kB) 実用回路 PDF
CN-0052: Unipolar, Precision DC Digital-to-Analog Conversion using the AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 8-/10-/12-/14-Bit DACs  (pdf, 112 kB) 実用回路 PDF
CN-0048: AD7265 12-Bit, 3-Channel SAR ADC in Differential and Single-Ended Configurations Using the AD8022 High Speed Op Amp  (pdf, 153 kB) 実用回路 PDF
CN-0042: Driving the AD7366/AD7367 Bipolar SAR ADC in Low-Distortion DC-Coupled  (pdf, 130 kB) 実用回路 PDF
CN-0041: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and the AD7356 5 MSPS, 12-Bit SAR ADC  (pdf, 98 kB) 実用回路 PDF
CN-0039: AD7266 SAR ADC in DC-Coupled Differential and Single-Ended Applications  (pdf, 109 kB) 実用回路 PDF
CN-0040: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and the AD7352 Dual, 3 MSPS, 12-Bit SAR ADC  (pdf, 108 kB) 実用回路 PDF
High-Voltage Monitor Features High Accuracy
... Article is on page 3 of PDF.
(Electronic Design, Ideas for Design, 8/19/2002)
技術関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP177 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP177 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP177FPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.04 $ 2.72 Y  成分表 PCN 購入
OP177FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.04 $ 2.72 Y  成分表 PCN 購入
OP177FSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.72 Y  成分表 PCN 購入
OP177FSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.72 Y  成分表 PCN 購入
OP177GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.97 $ 0.83 Y  成分表 PCN 購入
OP177GS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.09 $ 0.93 N  成分表 PCN 購入
OP177GS-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.93 N  成分表 PCN 購入
OP177GS-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.93 N  成分表 PCN 購入
OP177GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.97 $ 0.83 Y  成分表 PCN 購入
OP177GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.83 Y  成分表 PCN 購入
OP177GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.83 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる