シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8676:  オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、36V、2.8nV/√Hz、超高精度

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8676は、デュアル、高精度のオペアンプで、きわめて低いオフセット、ドリフト、電圧ノイズ、および動作温度範囲全体における超低入力バイアス電流を提供します。広帯域幅、レールtoレールの出力振幅、超低ノイズを特長としており、動作は±5~±15Vの電源に対して完全に仕様規定されています。AD8676はOP184と同等のレールtoレール出力を特長としていますが、広い帯域幅とより低い電圧ノイズ、さらに業界標準のOP07アンプと同等の精度と低消費電力特性も兼ね備えています。他の低ノイズのレールtoレール・オペアンプとは異なり、AD8676の入力バイアス電流はきわめて低く、入力電流ノイズも低く抑えられています。

12µV(typ)の低オフセット電圧、0.2µV/℃のオフセット・ドリフト、0.10µV p-p(0.1~10Hz)という低ノイズ性能を備えるAD8676は、大きな誤差源を許容できないアプリケーションに最適です。AD8676の超低ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅は、高精度の計測機器、PLLその他の高精度フィルタ回路、位置および圧力センサ、医療用計測機器 、歪みゲージ・アンプにとって大きな利点となります。多くのシステムは、AD8676の低ノイズ、DC精度、レールtoレールの出力振幅を利用して、S/N比とダイナミック・レンジを最大化できます。

従来より小型のパッケージと低い消費電力により、スペース重視の装置ではチャンネル密度を最大にしてボード・サイズを最小にできます。AD8676は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定されています。小型の8ピンMSOPパッケージと一般的な8ピンSOIC鉛フリー・ナロー・パッケージを採用しており、両者とも鉛フリーパッケージとなっています。MSOPパッケージのデバイスは、テープ&リールでのみ提供しています。この超高精度、レールtoレールオペアンプのシングル・バージョンに関してはAD8675を参照してください。AD8675およびAD8676はアナログ・デバイセズによって提供される低ノイズ・オペアンプ・シリーズに属する製品です。

アプリケーション

  • 高精度の計測機器
  • PLLフィルタ
  • レーザ・ダイオード制御ループ
  • 歪みゲージ・アンプ
  • 医用計測機器
  • 熱電対アンプ

特長と利点

  • 低電圧ノイズ:2.8nV/√Hz@1kHz
  • レールtoレールの出力振幅
  • 低入力バイアス電流:2nA(max)
  • 超低オフセット電圧:12µV(typ)
  • 低入力オフセット・ドリフト:0.6µV/℃(max)
  • 超高ゲイン:120dB
  • 広帯域幅:10MHz(typ)
  • ±5~±18Vの電源動作
  • シングル・バージョンはAD8675を参照

AD8676 ピン配置図

類似製品

  • Looking for lower noise and lower power alternative with similar speed? Consider the ADA4004-2.
  • Looking for For Rail-to-Rail Inputs where higher input bias currents are acceptable? Consider the ADA4084-2.
  • Looking for lower input bias currents where higher noise is acceptable? Consider the ADA4627-1 for higher speed or the ADA4610-2 for lower power.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD8676に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
超低オフセット、超低ドリフト、超低ノイズ、超低バイアスを特徴とする高精度OPアンプです。さらに広帯域、高レベル電圧出力が可能と超高性能です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8676」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8676: 超高精度、36 V、2.8 nV/√Hzレールto レール出力デュアル・オペアンプ (Rev B, 11/2009) (pdf, 485 kB)  データシート PDF
AD8676: Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/√Hz Dual Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 501 kB)  データシート PDF
CN-0318: 16-Bit, Linear, Ultra Stable, Low Noise, Bipolar ±10 V DC Voltage Source  (pdf, 370 kB) 実用回路 PDF
CN-0257: 20-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Unipolar +10 V DC Voltage Source  (pdf, 353 kB) 実用回路 PDF
CN-0200:18 ビット、リニア、低ノイズ、高精度バイポーラ±10 V DC 電圧源  (pdf, 578 kB) 実用回路 PDF
CN-0209: プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド  (pdf, 472 kB) 実用回路 PDF
CN0191: 20-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Bipolar ±10V DC Voltage Source  (pdf, 178 kB) 実用回路 PDF
CN-0177: 18-Bit, Linear, Low Noise, Precision Bipolar ±10 V DC Voltage Source  (pdf, 278 kB) 実用回路 PDF
Op-Amp Issues--Noise 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.44Vol.4  20ビットDACは最も使いやすい1ppm高精度電圧源です 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8676 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8676 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8676ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.97 $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8676ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入
AD8676ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.97 $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8676ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入
AD8676ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入
AD8676BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.53 $ 2.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8676BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.14 Y  成分表 PCN 購入
AD8676BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.53 $ 2.14 Y  成分表 PCN 購入
AD8676BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.14 Y  成分表 PCN 購入
AD8676BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.14 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる