シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD706:  オペアンプ、デュアル、ピコアンペアのバイアス電流、バイポーラ対応

製品詳細

製品状況:生産/供給中

新規設計での推奨製品:

  • AD8622:より低い供給電流、より小さなノイズおよびレールtoレール出力でより小型パッケージが入手可能です。

AD706はデュアル、低消費のバイポーラ・オペアンプで、BiFETアンプと同等の小さな入力バイアス電流を備えており、動作温度にわたって非常に小さなIBドリフト特性を提供します。この製品は、ピコアンペアー・レベルの入力バイアス電流(室温でFET入力アンプと同等レベル)を実現するため入力段にスーパーベータ・バイポーラ入力トランジスタを使っており、IBは125℃で標準的にわずか5倍しか増加しません。(一方BiFETアンプではIBは10℃上昇するごとに倍々と増えるので、結果的には125℃では1000倍ほどになります。)さらにAD706はマイクロボルト単位のオフセット電圧を実現し、高精度バイポーラ入力のオペアンプとしての低ノイズ特性も備えています。

この製品のバイアス電流はOP07のわずか1/20しかないため、AD706では、通常よく使われるバランシング抵抗を使う必要がありません。さらに、電流ノイズはOP07の1/5であるため、AD706は、より高い信号源インピーダンスで使用することに適しています。OP07の1/6の供給電流(アンプあたり)ですので、AD706は、現在のより高密度な回路ボードやバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。

AD706は、高精度計測器の12ビットまたは14ビットのデータ・アクイジション・システムの低周波アクティブ・フィルタとして、あるいは高品質の積分器として、用いるには優れた選択支といえます。AD706では、ユニティ・ゲインで安定動作するように、内部的に補正されており、5種の性能グレードで供給されます。AD706J及びAD706Kは0℃~70℃の商用温度範囲にわたって規定されています。AD706AとAD706Bは-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって使用規定されています。

AD706は3種の8ピン・パッケージで供給されています:プラスティック・DIP(PDIP)、ハーメチック・パッケージ及び表面実装(SOIC)パッケージです。

特長と利点

  • 高いDC精度
  • オフセット電圧:100μV(max)
  • オフセット・ドリフト:1.5μV/℃(max)
  • 入力バイアス電流:200pA(max)
  • 入力ノイズ:0.5μV p-p(0.1Hz~10Hz)
  • 電源供給電流:750μA
  • 8ピンプラスティック・ミニDIPパッケージ、表面実装(SOIC)パッケージ
  • EIA-482A標準に基づくテープ及びリールでの出荷可能
  • クワッド・バージョン:AD704

AD706 機能ブロック図

AD706 ブロック図
AD706 機能ブロック図
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
AD706: Dual Picoampere Input Current BiPolar Op Amp Data Sheet  (Rev E, 10/2003) (pdf, 224 kB)  データシート PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
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
AD706 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD706 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD706AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.53 $ 3.18 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.18 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD706ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.11 $ 2.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 2.89 $ 2.61 Y  成分表 PCN 購入
AD706JR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 3.11 $ 2.80 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD706JR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 - $ 2.80 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD706JR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 2.80 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD706JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 2.74 $ 2.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706JRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 - $ 2.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD706JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 2.48 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる