シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8691:  オペアンプ、低ノイズ、レールtoレール出力、低価格、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8691(シングル)とAD8692(デュアル)およびAD8694(クワッド)は、低いオフセット電圧と低い入力電圧、電流ノイズ、広い信号帯域幅を備えた低価格、レールtoレール出力の単電源アンプです。 低オフセット、低ノイズ、きわめて低い入力バイアス電流、高速性能を兼ね備えているため、広範なアプリケーションに利用できます。フィルタ、積分器、フォトダイオード・アンプ、高インピーダンス・センサーのすべてにおいて、こうした性能の組み合わせを最大限活用できます。 広い帯域幅と低歪みの性能は、オーディオやその他のACアプリケーションにも適しています。

これらのアンプのアプリケーションには、PA制御、レーザ・ダイオード制御ループ、携帯用およびループ電源動作の計測器、携帯機器用のオーディオ・アンプ、ASICの入力および出力アンプがあります。

AD8691はSC70とTSOTという小型のパッケージ・オプションがあり、センサーのすぐ近くに配置できるため、外部ノイズの混入を低減できます。

AD8691とAD8692は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で仕様が規定されています。AD8691は、5ピンのSC70およびTSOTパッケージで提供しています。AD8692には、8ピンMSOPと狭体型の8ピンSOIC表面実装パッケージがあります。クワッドのAD8694は14ピンTSSOPおよび14ピンSOICパッケージで供給されています。車載グレード品に関してはオーダリング・ガイドを参照してください。

アプリケーション

  • フォトダイオード・アンプ
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 医療機器
  • 多極フィルタ
  • センサー
  • 携帯用オーディオ機器
  • 特長と利点

    • オフセット電圧:400μV(typ)
    • 低いオフセット電圧ドリフト:6μV/℃(max)(AD8692/AD8694)
    • きわめて低い入力バイアス電流:1pA(max)
    • 車載アプリケーション向けの品質評価済み
    • 低ノイズ:8nV/√Hz
    • 低歪み:0.0006%
    • 広帯域幅:10MHz
    • ユニティ・ゲイン安定動作
    • 単電源動作:2.7~6V

    Functional Block Diagram for AD8691
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
    AD8691/AD8692/AD8694: 低価格、低ノイズ、レールtoレール出力、CMOS、オペアンプ (Rev C, 06/2007) (pdf, 1544 kB)  データシート PDF
    AD8691/AD8692/AD8694 Low Noise, Dual CMOS Rail-to-Rail Output Operational Amplifier  (Rev F, 09/2013) (pdf, 309 kB)  データシート PDF
    技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
    広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    PRD1205: Quasi-Isolated Flyback  (pdf, 0)
    This is a 10V - 14 input isolated flyback converter which uses the ADP1621 controller and an AD8691 operational amplifier. The target application of this converter is for powering a portable media player from the accessory power outlet of an automobile.
    推奨電源回路例 PDF
    技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
    広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
    技術資料 HTML
    お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
    Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. その他 HTML
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD8691 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8691 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8691AKSZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 250 $ 0.90 $ 0.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8691AKSZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.44 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
    AD8691AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.44 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8691AUJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 250 $ 0.90 $ 0.90 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8691AUJZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.44 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD8691AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.44 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8691WAUJZ-R7 製品状況: 製造中 TSOT-23 5, 6, 8 lead 5 Auto Reel, 3000 - $ 0.64 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8691WAUJZ-RL 製品状況: 製造中 TSOT-23 5, 6, 8 lead 5 Auto Reel, 10000 - $ 0.64 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる