トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
- アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力
アナログ・デバイセズの低入力バイアス電流アンプは、CMOSおよびJFET(ジャンクションFET)オペアンプに特許取得済みの独自のトリミング技術を採用した製品で、高精度、低オフセットの電圧とドリフトを実現します。低い入力電流と低い入力オフセット電圧が要求されるフォトダイオードなどのアプリケーションに最適です。
下のパラメトリックサーチから製品を選択し、製品のデータシートをダウンロードし、サンプルをご注文ください。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Input Voltage Noise | Input Offset Voltage | 1/F Noise | V Span Min | V Span Max | # OpAmps per Pkg | Packages | US Price 1000-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD797![]() | ✓ | 8MHz | 20V/µs | 900pV/rtHz | 25µV | 50nV p-p | 10V | 36V | 1 | DIP, SOIC |
$ |
| AD8597Reference Circuit Available | 10MHz | 14V/µs | 1.07nV/rtHz | 10µV | 76nV p-p | 10V | 36V | 1 | CSP, SOIC |
$ | |
| AD8599Reference Circuit Available | 10MHz | 16.8V/µs | 1.15nV/rtHz | 10µV | 76nV p-p | 9V | 30V | 2 | SOIC |
$ | |
| ADA4004-1 | ✓ | 12MHz | 2.7V/µs | 1.8nV/rtHz | 40µV | 150nV p-p | 10V | 30V | 1 | SOIC, SOT-23 |
$ |
| ADA4004-2Reference Circuit Available | ✓ | 12MHz | 2.7V/µs | 1.8nV/rtHz | 40µV | 150nV p-p | 10V | 30V | 2 | SOIC, SOP |
$ |
| ADA4004-4 | ✓ | 12MHz | 2.7V/µs | 1.8nV/rtHz | 40µV | 150nV p-p | 10V | 30V | 4 | CSP, SOIC |
$ |
AD8672 Reference Circuit Available | ✓ | 10MHz | 4V/µs | 2.8nV/rtHz | 20µV | 77nV p-p | 10V | 36V | 2 | SOIC, SOP |
$ |
AD8671![]() | ✓ | 10MHz | 4V/µs | 2.8nV/rtHz | 20µV | 77nV p-p | 10V | 36V | 1 | SOIC, SOP |
$ |
| ADA4075-2 | ✓ | 6.5MHz | 12V/µs | 2.8nV/rtHz | 300µV | 60nV p-p | 24V | 36V | 2 | CSP, SOIC |
$ |
| AD8675Reference Circuit Available | ✓ | 10MHz | 2.5V/µs | 2.8nV/rtHz | 10µV | 100nV p-p | 10V | 36V | 1 | SOIC, SOP |
$ |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。