シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP162:  オペアンプ、15MHz、レールtoレール、シングル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

OP162(シングル)、OP262(デュアル)、OP462(クワッド)のレールtoレールの15MHzアンプは、新設計に必要な高速性能を特長とし、高精度と低消費電力で動作します。45μV(typ)という非常に低いオフセット電圧とローノイズにより、高精度なフィルタ・アプリケーションや計測機器に最適です。500μA(typ)という低消費電流は、ポータブル製品や高密度製品の設計に必須です。さらにレールtoレール出力振幅は、標準のビデオ・アンプに比べてより大きなダイナミック・レンジと優れた制御を実現します。

これらの製品は、+2.7Vという低電圧の単電源から±6Vの両電源まで動作します。セトリング・タイムが高速で出力振幅が広範なので、バッファやサンプリングA/Dコンバータ(ADC)に最適です。30mAの出力駆動(シンクとソース)は、オーディオやディスプレイの多くのアプリケーションで必要とされ、限られた期間により多くの出力電流を供給できます。

OP162ファミリーは、拡張工業用温度範囲(3)(-40~+125℃)で仕様が規定されています。シングルのOP162とデュアルのOP262は8ピンPDIP、SOIC、TSSOPパッケージ、クワッドのOP462は14ピンのPDIP、狭体SOIC、TSSOPパッケージで提供しています。仕様の表のHグレードは、異なるオフセット電圧を提供するTSSOPパッケージ製品です。

特長と利点

  • 広帯域幅:15MHz
  • 低いオフセット電圧:325μVmax
  • 低ノイズ:9.5nV/√Hz@1kHz
  • 単一電源動作:+2.7V~+12V
  • レールtoレール出力動作可能
  • 低オフセット温度係数:1µV/°C(typ)
  • 高速スルーレート:13V/μs
  • 位相反転なし
  • ユニティ・ゲイン安定動作

OP162 ピン配置図
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
OP162/OP262/OP462: 15 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev H, 04/2013) (pdf, 949 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
Single-Chip Digitally Controlled Data-Acquisition as Core of Reliable DWDM Communication Systems
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
OP162/OP262/OP462 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP162 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP162GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.88 $ 1.72 Y  成分表 PCN 購入
OP162GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.72 Y  成分表 PCN 購入
OP162GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.72 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる