シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4528-1:  オペアンプ、シングル、5.0V、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
    ADA4528-1の製品紹介ビデオを視聴する

ADA4528-1/ADA4528-2は、レールtoレールの入力および出力振幅を持つ、超低ノイズ、ゼロ・ドリフトのオペアンプです。2.5μVのオフセット電圧、0.015μV/℃のオフセット電圧ドリフトおよび97nV p-pのノイズ(0.1Hz~10Hz@AV=+100)を備えているため、ADA4528-1/ADA4528-2は誤差源を許容できないようなアプリケーションにとっては最適なアンプです。

ADA4528-1/ADA4528-2は、2.2V~5.5Vの広い動作電源電圧範囲、高いゲインおよび優れたCMRRおよびPSRR仕様を備えているため、位置センサーや圧力センサー、ストレイン・ゲージおよび医療機器などの低レベル信号の高精度増幅にとって、理想的なデバイスといえます。

ADA4528-1/ADA4528-2は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。ADA4528-1は、8ピンMSOPと8ピンLFCSPパッケージを採用しています。ADA4528-2デュアル・アンプは8ピンMSOPパッケージを採用しています。

ADA4528-1/ADA4528-2のより詳細な情報については、アプリケーション・ノート
AN-1114「5.6nV/√HZ電圧ノイズ密度を持った最小ノイズのゼロドリフトアンプ」を参照してください。

アプリケーション

  • 熱電対 / サーモパイル
  • ロード・セルとブリッジ・トランスジューサ
  • 高精度計測機器
  • 電子式スケール
  • 医療用計測機器
  • ハンドヘルド・テスト装置

特長と利点

  • 低オフセット電圧:2.5μV(max)
  • 低オフセット電圧ドリフト:0.015μV/℃(max)
  • 低ノイズ:
    -- 5.6nV/√Hz@f=1kHz、AV=+100
    -- 97nV p-p@f=0.1Hz~10Hz、AV=+100
  • オープン・ループ電圧ゲイン:130dB(min)
  • CMRR:135dB(min)
  • PSRR:130dB(min)
  • ゲイン帯域幅積:4MHz
  • 単電源動作:2.2V~5.5V
  • 両電源動作:±1.1V~±2.75V
  • レールtoレールの入力および出力
  • ユニティ・ゲインで安定動作

ADA4528-1 ピン配置図

類似製品

  • AD8628, AD8629, AD8630: available in single, dual, and quad channel counts offering lower supply current and input bias current in a zero-drift precision Op Amp.
  • AD8538 and AD8539: available in single and dual channel versions offering lower supply current in a zero-drift precision Op Amp.
  • AD8551, AD8552, AD8554: available in single, dual, and quad channel versions offering lower supply current in a zero-drift precision Op Amp.
  • AD8571 and AD8572: available in single and dual channel versions offering lower supply current in a zero-drift precision Op Amp.

Lowest Noise, Zero-Drift Amplifier Enabling 24 bit Resolution
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
ADA4528-1/ADA4528-2: Precision, Ultralow Noise, RRIO, Zero-Drift Op Amp Data Sheet (Rev D, 05/2013) (pdf, 624 kB)  データシート PDF
AN-1114: 5.6 nV/√Hz の電圧ノイズ密度を持つ最小ノイズのゼロ・ドリフト・アンプ  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1114: Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0216:外付けゼロ・ドリフト・アンプADA4528-1 と24 ビットΣ-ΔAD コンバータAD7791 を使用した高精度重量計回路  (pdf, 925 kB) 実用回路 PDF
ADA4528: Lowest Noise, Zero-Drift Amplifier Enabling 24-bit Resolution
ADA4528 achieves the lowest voltage noise in zero-drift amps which improves system SNR and enables high system resolution. Ideal for instrumentation and medical applications requiring precision over time and temperature without system calibration.
Videos HTML
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
Practical Analog Design Techniques 設計ハンドブック HTML
MT-055: Chopper Stabilized (Auto-Zero) Precision Op Amps  (pdf, 320 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
Webcasts WEBCAST
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part II)
This is the second part of a two-part series that explores the topic of signal noise in detail.
Webcasts WEBCAST
Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技術関連記事 PDF
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技術関連記事 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技術関連記事 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技術関連記事 HTML
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
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
オペアンプの誤差値計算ツール
シンプルなオペアンプのバッファとしての範囲、ゲインおよび精度などの事項が図解されたオンラインツールです。
Amplifier Error Budget Analysis HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4528 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4528-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4528-1ACPZ-R2 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 8 工業用 Reel, 250 $ 1.46 $ 1.46 Y  成分表 PCN 購入
ADA4528-1ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.6x1.6 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4528-1ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.6x1.6 EP) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入
ADA4528-1ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.27 $ 0.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4528-1ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入
ADA4528-1ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる