シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4075-2:  オペアンプ、超低ノイズ、低消費

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4075-2は、デュアルの高性能低ノイズオペアンプでアナログ・デバイセズのiPolar™プロセスで製造され、優れたDCおよびAC特性の組み合わせを備えています。アナログ・デバイセズ独自の高度なバイポーラプロセスであるiPolarプロセスは、トレンチアイソレーション技術を使った垂直方向での接合部分離を実現しています。このプロセスによって、小さなチップサイズで低ノイズ性能と低消費電力、しかも高速なアンプを製造することが可能となっています。この製品の特長である高スルーレート、低入力バイアス電流、低歪み、超低ノイズなどの性能は、低消費電力、小型しかも高密度実装が要求される、高感度なオーディオおよび高性能な計測機器アプリケーションに最適といえます。ADA4075-2は-40~+125℃の温度範囲で使用規定されており、標準のSOICパッケージと2×2mmのLFCSPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • 高精度計測機器
  • プロ・オーディオ機器
  • アクティブ・フィルタ
  • 低ノイズ・フロントエンドアンプ
  • 積分器
  • 特長と利点

    • 超低ノイズ:2.8nV/√Hz(typ)@1kHz
    • 超低歪み:0.0002%(typ)
    • 低供給電流:1.8mA(typ)/アンプ
    • オフセット電圧:1mV(max)
    • 帯域幅:6.5MHz(typ)
    • スルーレート:12V/µs
    • ユニティ・ゲインで安定動作
    • 拡張工業用温度範囲
    • 8ピンSOICパッケージと2×2mmのLFCSPパッケージ

    ADA4075-2ピン配置

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4075-2: 低消費電力超低ノイズアンプ (Rev 0, 10/2008) (pdf, 1767 kB)  データシート PDF
    ADA4075-2: Ultralow Noise Amplifier at Lower Power Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 124 kB)  データシート PDF
    AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
    Analog Dialogue Vol.45 No.3
    SigmaDSPによる車載オーディオ・システムのノイズと消費電力の低減
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.45 No.3
    SigmaDSPによる車載オーディオ・システムのノイズと消費電力の低減
    技術資料 HTML
    アナログ・デバイセズとナショナルインスツルメンツ、SPICEシミュレーション・ツール「Multisimコンポーネント・エバリュエータ‐アナログ・デバイセズ・エディション」を提供 (01 Feb 2011) プレス・リリース HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4075-2 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4075-2 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4075-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm) 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADA4075-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (2x2mm) 8 工業用 Reel, 10000 - $ 0.75 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADA4075-2ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.89 $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADA4075-2ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入
    ADA4075-2ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    高精度オペアンプの評価ボード
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる