シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8694:  オペアンプ、クワッド、低ノイズ、低価格、CMOS、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

新規設計での推奨製品:

  • ADA4691-4より低パワー/低ノイズ、より小型パッケージ

AD8691(シングル)とAD8692(デュアル)およびAD8694(クワッド)は、低いオフセット電圧と低い入力電圧、電流ノイズ、広い信号帯域幅を備えた低価格、レールtoレール出力の単電源アンプです。低オフセット、低ノイズ、きわめて低い入力バイアス電流、高速性能を兼ね備えているため、広範なアプリケーションに利用できます。フィルタ、積分器、フォトダイオード・アンプ、高インピーダンス・センサーのすべてにおいて、こうした性能の組み合わせを最大限活用できます。 広い帯域幅と低歪みの性能は、オーディオやその他のACアプリケーションにも適しています。

これらのアンプのアプリケーションには、PA制御、レーザ・ダイオード制御ループ、携帯用およびループ電源動作の計測器、携帯機器用のオーディオ・アンプ、ASICの入力および出力アンプがあります。

AD8691はSC70とTSOTという小型のパッケージ・オプションがあり、センサーのすぐ近くに配置できるため、外部ノイズの混入を低減できます。

AD8691とAD8692およびAD8694は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で仕様が規定されています。AD8691は、5ピンのSC70およびTSOTパッケージで提供しています。AD8692には、8ピンMSOPと狭体型の8ピンSOIC表面実装パッケージがあります。クワッドのAD8694は14ピンTSSOPおよび14ピンSOICパッケージで供給されています。

車載グレード品に関しては英語データシートに掲載の「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照してください。

アプリケーション

  • フォトダイオード・アンプ
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 医療機器
  • 多極フィルタ
  • センサー
  • 携帯用オーディオ機器

特長と利点

  • 低いオフセット電圧:400µV(typ)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:6μV/℃(max)(AD8692 / AD8694)
  • きわめて低い入力バイアス電流:1pA(max)
  • 低ノイズ:8nV/√Hz
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済み
  • 低歪み:0.0006%
  • 広帯域幅:10MHz
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 単電源動作:2.7~6V

AD8694 機能ブロック図

AEC-Q100 Qualified

A version of this product is AEC-Q100 qualified. View the complete list of Operational Amplifiers and References qualified for Automotive applications.
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
AD8691/AD8692/AD8694: 低価格、低ノイズ、レールtoレール出力、CMOS、オペアンプ (Rev C, 06/2007) (pdf, 1544 kB)  データシート PDF
AD8691/AD8692/AD8694: Low Cost, Low Noise, CMOS, RRO Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 09/2013) (pdf, 432 kB)  データシート PDF
CN0276: High Performance, 10-Bit to 16-Bit Resolver-to-Digital Converter  (pdf, 531 kB) 実用回路 PDF
お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
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
Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8694 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8694ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.09 $ 0.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8694ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.80 Y  成分表 PCN 購入
AD8694ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 1.09 $ 0.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8694ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 0.80 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8694ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 0.80 Y  成分表 PCN 購入
AD8694WAC-P3 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Reel, 14000 - - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8694WAC-P7 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN お問い合わせ
AD8694WARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 Auto Tube, 96 $ 1.36 $ 1.13 Y  成分表 PCN 購入
AD8694WARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 Auto Reel, 2500 - $ 1.13 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる