シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4610-2:  オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4610-2は、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、低入力電流ノイズでレールtoレールのデュアル高精度JFETアンプです。

低オフセット、低ノイズ、非常に低い入力バイアス電流の組み合わせにより、このアンプは、特に高インピーダンス・センサーの増幅およびシャントを使う高精度電流計測に最適です。DC精度、低ノイズおよび高速セトリング時間の組み合わせにより、医療機器、電子計測機器、自動テスト装置において高精度が得られます。多くの競合アンプと異なり、ADA4610-2は非常に大きな容量負荷でも高速なセトリング性能を維持します。多くの旧型JFETアンプとは異なり、ADA4610-2は、入力電圧が最大コモンモード電圧範囲を超えても、出力位相反転は発生しません。

容量性負荷での高速スルーレートと優れた安定性により、ADA4610-2は高性能フィルタ用に最適です。低入力バイアス電流、低オフセット、低ノイズにより、フォトダイオード・アンプ回路で広いダイナミック・レンジが得られます。ADA4610-2は、低ノイズ、低歪み、高出力電流および優れた動作速度を持つため、オーディオ・アプリケーション向けにも最適です。

ADA4610-2は、拡張工業温度範囲(-40~+125°C)にわたって仕様規定されています。

ADA4610-2は、8ピンの狭幅SOIC、8ピンMSOPおよび8ピンLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 計測機器
  • 医療機器
  • マルチポール・フィルタ
  • 高精度電流計測
  • フォトダイオード・アンプ
  • 各種センサー
  • オーディオ

特長と利点

  • 低オフセット電圧:
    - Bグレード:0.4mV(max)、
    - Aグレード:1mV(max)
  • 低オフセット電圧ドリフト:
    - Bグレード:4μV/℃(max)、
    - Aグレード:8μV/℃(max)
  • 低入力バイアス電流:
    5pA(typ)@VSY=±15V
  • 両電源動作:±4.5V~±15V
  • 低ノイズ:
    - 7.3nV/√Hz(typ)@f = 1kHz
    - 0.45μV p-p @0.1Hz~10Hz
  • 低歪み:0.00006%
  • 位相反転なし
  • レールtoレール出力
  • ユニティ・ゲインで安定動作

ADA4610-2 ピン配置図

類似製品

  • Looking for similar performance at lower price where higher offset and drift are acceptable? Consider the ADA4001-2.
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
ADA4610-2/ADA4610-4: Low Noise, Precision, Rail-to-Rail Output, JFET Dual/Quad Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 05/2014) (pdf, 586 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
Sensor Signal Conditioning - Amplifiers for Signal Conditioning  (PDF) 設計ハンドブック PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
Webcasts WEBCAST
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part II)
This is the second part of a two-part series that explores the topic of signal noise in detail.
Webcasts WEBCAST
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技術関連記事 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Settling Time FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4610 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4610-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4610-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4610-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
ADA4610-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.88 $ 1.43 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4610-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.43 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4610-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.43 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4610-2ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.88 $ 1.43 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4610-2ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.43 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4610-2ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.43 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4610-2BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.56 $ 3.47 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4610-2BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.47 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4610-2BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.47 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる