シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8628:  オペアンプ、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力 / 出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • ADA4528-1 超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、オート・ゼロ・アンプ

このアンプは極めて小さいオフセット、ドリフト、バイアス電流を備えています。AD8628 / AD8629 / AD8630は、レールtoレールの入力および出力振幅を持つ、ローノイズの広帯域幅オートゼロ・アンプです。動作は、2.7V~5Vの単電源(±1.35V~±2.5Vの両電源)で完全仕様規定されています。

AD8628 / AD8629 / AD8630は、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイセズの回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度とローノイズに低価格を組み合わせました。外付けコンデンサは一切不要です。さらに、AD8628 / AD8629 / AD8630では、多くのチョッパー安定化アンプで発生するデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に削減しています。

わずか1µVのオフセット電圧、0.005μV/℃以下のドリフト、0.5μV p-pのノイズ(0Hz~10Hz)を備えているため、AD8628 / AD8629 / AD8630は誤差源を許容できないようなアプリケーションに最適なアンプです。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、これらの動作温度範囲にわたってドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムで、AD8628 / AD8629 / AD8630が提供するレールtoレールの入力および出力振幅を利用して、入力バイアスを簡素化し、SNRを大きくすることができます。

AD8628 / AD8629 / AD8630は拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8628は、5ピンのTSOT、5ピンのSOT-23及び8ピン狭体プラスティック・パッケージを採用しています。AD8629は標準の8ピンの狭型SOIC及びMSOPプラスティック・パッケージを採用しています。AD8630はクワッド・アンプで、14ピンの狭幅SOICパッケージと14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。車載グレードに関してはオーダー・ガイドを参照してください。

アプリケーション

  • 車載センサー用アンプ
  • 圧力センサーと位置センサー
  • ストレーン・ゲージ・アンプ
  • 医療機器
  • 熱電対アンプ
  • 高精度電流検出
  • フォトダイオード・アンプ

特長と利点

  • 超低ノイズのオートゼロ・アンプ
  • 低オフセット電圧:1μV
  • 入力オフセット・ドリフト:0.002μV/℃
  • レールtoレールの入力および出力振幅
  • +5V単電源動作
  • 高ゲイン、CMRR、PSRR:130dB
  • 低入力バイアス電流:100pA(max)
  • 低電源電流:1.0mA
  • 過負荷回復時間:50μs
  • 外付け部品不要
  • 車載アプリケーション向けの信頼性試験済み

AD8628 ピン配置

類似製品

  • AD8638 and AD8639: fully specified from 5 V to 16 V single supply (±2.5 V to ±8 V dual supply)
  • ADA4528-1 and ADA4528-2: available in single and dual versions offering lower offset and voltage noise, with higher bandwidth in a zero-drift precision Op Amp
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
AD8628/AD8629/AD8630: ゼロ・ドリフト、単電源、レールtoレール入力/出力オペアンプ (Rev G, 06/2008) (pdf, 878 kB)  データシート PDF
AD8628/AD8629/AD8630: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier Data Sheet (Rev K, 08/2014) (pdf, 414 kB)  データシート PDF
AN-1114: 5.6 nV/√Hz の電圧ノイズ密度を持つ最小ノイズのゼロ・ドリフト・アンプ  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1114: Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
CN0281: Automotive SENT Interface-Based Thermocouple Temperature Sensor with Cold Junction Compensation Using the ADuC7060/ADuC7061 Precision Analog Microcontroller  (pdf, 288 kB) 実用回路 PDF
CN-0079: High Precision Digital-to-Analog Conversion Using the 16-Bit AD5542/AD5541 Voltage Output DAC, ADR421 Reference, and AD8628 Auto-Zero Op Amp  (pdf) 実用回路 PDF
CN-0061: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and AD7357 Dual, 4.2 MSPS, 14-Bit SAR ADC  (pdf, 96 kB) 実用回路 PDF
CN-0027: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 90 kB) 実用回路 PDF
CN-0026: Precision, Unipolar, Inverting Conversion Using the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 90 kB) 実用回路 PDF
CN-0023: Precision, Unipolar, Noninverting Configuration for the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 92 kB) 実用回路 PDF
CN-0022: Precision, Unipolar, Inverting Conversion Using the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 91 kB) 実用回路 PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-055: Chopper Stabilized (Auto-Zero) Precision Op Amps  (pdf, 320 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
Webcasts WEBCAST
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part II)
This is the second part of a two-part series that explores the topic of signal noise in detail.
Webcasts WEBCAST
Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.44 No.3 アプリケーション・エンジニアに尋ねる―39 ゼロドリフト・オペアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.34 No.1 オートゼロ・アンプの不思議を解き明かす – その1 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2062: チョッパかオートゼロか、それが問題  (pdf, 538 kB) 技術関連記事 PDF
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技術関連記事 PDF
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技術関連記事 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技術関連記事 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技術関連記事 HTML
Difference Amplifier Uses Digital Potentiometers
by Reza Moghimi, Analog Devices, Inc.
(EDN, May 30, 2002)
技術関連記事 HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術資料 HTML
ゼロドリフト・アンプ  (pdf, 0) その他 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
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
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8628 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8628 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8628ARTZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 250 $ 1.54 $ 1.54 Y  成分表 PCN 購入
AD8628ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8628ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.11 $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8628ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
AD8628ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
AD8628AUJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 250 $ 1.69 $ 1.69 Y  成分表 PCN 購入
AD8628AUJZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入
AD8628AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.96 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8628WARTZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 Auto Reel, 3000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8628WARTZ-RL 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 Auto Reel, 10000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入
AD8628WARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8628WARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入
AD8628WAUJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 Auto Reel, 3000 - $ 1.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8628WAUJZ-RL 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 Auto Reel, 10000 - $ 1.20 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる