シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8603:  オペアンプ、高精度、マイクロパワー、ローノイズ、入出力レールtoレール

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8603製品紹介ビデオあります

AD8603/AD8607/AD8609は、それぞれシングル/デュアル/クワッドのマイクロパワー・レールtoレール入力/出力アンプであり、非常に小さいオフセット電圧と入力電圧/電流ノイズを持っています。

これらのアンプは、レーザー・トリミングなしで優れた精度を実現する特許取得済みのトリミング技術を採用しています。これらのデバイスは、1.8V~5.0V の単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作する仕様になっています。AD8603/AD8607/AD8609は、低オフセット、低ノイズ、非常に小さい入力バイアス電流、低消費電力の組み合わせを持っているため、特に携帯型およびループ給電の計装機器に適しています。

入力と出力でレールtoレールの振幅能力を持っているため、低消費電力の単電源システムで CMOS ADC、DAC、ASIC、その他の大きな出力振幅デバイスに対するバッファとして使うことができます。

AD8603は小型の5ピンTSOTパッケージを、AD8607は8ピンMSOPパッケージまたは8ピンSOICパッケージを、AD8609は14ピンTSSOPパッケージまたは14ピンSOICパッケージを、それぞれ採用しています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • 多極フィルタ
  • センサ
  • 低消費電力のASIC入力アンプまたはASIC出力アンプ
  • 特長と利点

    • 低オフセット電圧:50μV(max)
    • 低入力バイアス電流:1pA(max)
    • 単電源動作:1.8~5V
    • 低ノイズ:22nV/√Hz
    • マイクロパワー:50μA(max)
    • 低歪み
    • 位相反転なし
    • ユニティ・ゲインで安定

    AD8603ピン配置

    類似製品

    AD8657 and AD8659: available in dual and quad channel versions with 16V supply capability offering lower drift and supply current.

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績


    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD8603に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  Circuits from the Lab/実用回路集
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「ローパワーで高精度なCMOSオペアンプ」

    AD8603 低周波数帯域で高安定な信号処理を可能にしたCMOSオペアンプをご紹介します。

    この製品のここがおススメ
    アンプあたり50µAと非常に低消費電流ですが、極めて高精度です。電源電圧も低くバッテリ用途に最適です。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8603AUJZ-R2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8603/AD8607/AD8609: 高精度マイクロパワー低ノイズ、レールtoレール入出力CMOSオペアンプ (Rev C, 06/2008) (pdf, 1167 kB)  データシート PDF
    AD8603/AD8607/AD8609: Precision Micropower Low Noise CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 06/2008) (pdf, 451 kB)  データシート PDF
    AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0100: Measuring −48 V High-Side Current Using the AD629 Difference Amplifier, AD8603 Op Amp, AD780 Reference, and AD7453 12-Bit ADC Single-Supply Components  (pdf, 108 kB) 実用回路 PDF
    CN-0099: High Precision, Low Cost Current Sources Using the AD8276 Difference Amplifier and the AD8603 Op Amp  (pdf) 実用回路 PDF
    CN-0005: Generating a Negative Precision Voltage Reference Without Precision Resistors  (pdf, 92 kB) 実用回路 PDF
    技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
    広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.44 No.8 未発表論文から
    オンチップ抵抗器付きデュアル・ディファレンス・アンプによる高精度ADCドライバの実装
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
    広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
    技術資料 HTML
    Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8603 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8603 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8603AUJ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.83 N  成分表 PCN 購入
    AD8603AUJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 250 $ 0.99 $ 0.99 Y  成分表 PCN 購入
    AD8603AUJZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.68 Y  成分表 PCN 購入
    AD8603AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.68 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    高精度オペアンプの評価ボード
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる