シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8542:  オペアンプ、デュアル、入出力レールtoレール、単電源、超低消費電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8541_42_44製品紹介ビデオあります

AD8542、非常に低い消費電流と1MHzの帯域幅を特長とする、入出力レールtoレールのデュアル単電源アンプです。他にシングル単電源アンプのAD8541と、クアッド単電源のAD8544があります。すべて+5Vの電源と+2.7V単電源での動作を保証しています。これらの製品は、アンプ当たり45μAの低消費電流で、1MHzの帯域幅を提供します。

. AD8542の入力バイアス電流は極めて低い ので、積分器、光ダイオード・アンプ、ピエゾ素子センサ ーをはじめ、高電源インピーダンスのアプリケーションに 好適です。1アンプあたりわずか45μAの低消費電流なので、 バッテリ駆動に理想的です。

AD8542は、拡張工業温度範囲(-40~ +125℃)で仕様規定されています。AD8541は8ピンおよび 5ピンSOT-23パッケージ、AD8542は8ピンSOおよびTSSOP 表面実装パッケージ、AD8544は14ピンの小型SOおよび TSSOP表面実装パッケージで供給されます。それぞれの TSSOPとSOTパッケージは、テープとリールのみで供給さ れます。

アプリケーション

  • ASIC入/出力アンプ
  • センサー・インターフェース
  • ピエゾ素子トランデューサ・アンプ
  • 医療機器
  • モバイル通信
  • オーディオ出力
  • ポータブル・システム
  • 特長と利点

    • 単電源動作:+2.7~+5.5V
    • 低電源電流:45μA/アンプ
    • 広帯域幅:1MHz
    • 位相反転なし
    • 低入力電流:4pA
    • ユニティ・ゲイン安定
    • レールtoレール入/出力

    AD8542 機能ブロック図

    Of Note . . .

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
    AD8541/AD8542/AD8544: オペアンプ、レールtoレール、CMOS、汎用 (Rev 0, 07/2000) (pdf, 313 kB)  データシート PDF
    AD8541/AD8542/AD8544: General Purpose CMOS Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 06/2011) (pdf, 436 kB)  データシート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-357: オペアンプを使った積分器  (pdf, 442 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) アプリケーション・ノート PDF
    お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
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
    OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD8542 SPICE Micro-model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8542 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8542ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.41 $ 0.38 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8542ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.38 Y  成分表 PCN 購入
    AD8542ARUZ 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 0.41 $ 0.38 Y  成分表 PCN 購入
    AD8542ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.38 Y  成分表 PCN 購入
    AD8542ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.41 $ 0.38 Y  成分表 PCN 購入
    AD8542ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.38 Y  成分表 PCN 購入
    AD8542ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.38 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる