シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8505:  オペアンプ、最大20µAの消費電力、レールtoレール入出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

AD8505/AD8506/AD8508は、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を許容し、1.8V~5Vの単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作するデュアルとクワッドのマイクロパワー・アンプです。新しい回路技術を採用したこれらの低価格アンプは、クロスオーバー歪みが無く、(優れたPSRRとCMRR性能)と非常に小さいバイアス電流を提供し、アンプあたり20µA未満の電源電流で動作します。このアンプのファミリーは、この電力クラスでは最小のノイズ性能を備えています。

AD8505/AD8506/AD8508アンプは、この機能の組み合わせによって、バッテリの全寿命にわたる電源電圧の変動により発生する誤差が最小化され、レールtoレール入力のオペアンプであるにもかかわらず高いCMRRが維持されるため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適な選択肢になっています。バッテリ駆動のリモート・センサー、ハンドヘルド計測機器、民生機器、ハザード検出器(例・煙、火災、ガスなど)、患者モニタでは、このAD8505/AD8506/AD8508アンプの機能を活用することができます。

AD8505/AD8506/AD8508は工業用温度範囲-40~+85℃と拡張工業用温度範囲-40~+125℃の両方で仕様規定されています。シングル・アンプのAD8505は5ピンSOT-23で供給しています。デュアル・アンプのAD8506は8ピンのMSOPと8ボールのWLCSPパッケージで提供されています。クワッドのAD8608は14ピンのTSSOPパッケージと14ピンのWLCSPパッケージで供給されています。AD8505/AD8506/AD8508は、ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4と共に、ますますシリーズが増え続けている1.8V~5Vの単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作するアナログ・デバイセズ提供のゼロ・クロスオーバー・オペアンプ・シリーズに属します。

アプリケーション

  • 圧力および位置センサー
  • リモート・セキュリティ
  • バイオ・センサー
  • IR温度計
  • バッテリ駆動の民生用機器
  • 危険検知器

特長と利点

  • PSRR:100dB(min)
  • CMRR:105dB(typ)
  • 超低電源電流:アンプ1個あたり20µA(max)
  • 1.8~5Vの単電源動作または±0.9V~±2.5Vの両電源動作
  • レールtoレールの入出力
  • 低ノイズ:45nV/√Hz@1kHz
  • オフセット電圧:2.5mV(max)
  • 超低入力バイアス電流:1pA(typ)

AD8505ピン配置

類似製品

  • ADA4500-2: offering lower offset, drift, and voltage noise, higher speed, output drive, and CMRR in a zero-crossover precision Op Amp.
  • ADA4505-1, ADA4505-2, ADA4505-4: available in single, dual and quad channel counts, at 50 kHz and 10 µA supply current with rail-to-rail linearity of a zero-crossover Op Amp.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
Low Power Amplifiers その他 HTML
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
AD8505 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8505 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8505ACBZ-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (0.905x1.385mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.47 Y  成分表 PCN 購入
AD8505ACBZ-RL 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (0.905x1.385mm) 6 工業用 Reel, 10000 - $ 0.47 Y  成分表 PCN 購入
AD8505ARJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 250 $ 0.95 $ 0.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8505ARJZ-R7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.47 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8505ARJZ-RL 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.47 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる