シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4077-2:  オペアンプ、デュアル、高精度、4MHz、7nV/√Hz、低オフセット / ドリフト

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

シングルのADA4077-1、デュアルのADA4077-2、およびクワッドのADA4077-4は、極めて低いオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、低ノイズおよび低消費電力を特長としています。出力は、1000pFを超える容量性負荷に対して外部補償なしで、安定です。

このアンプのアプリケーションとしては、センサー信号処理(熱電対、RTD、ストレン・ゲージなど)、プロセス制御のフロントエンド・アンプ、オプティカルや無線伝送システムでの高精度ダイオードによるパワー計測などがあります。ADA4077-1、ADA4077-2とADA4077-4は、ラインのパワー、携帯用計測装置、高精度フィルタおよび電圧と電流の計測やレベル設定などにおいても有益です。

幾つかの競合アンプとは違って、ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4は、最も要求される組み立てプロセス準拠のMSL1(モイスチャー・レベル1)規定をもち、最も要求される動作環境のために拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって、仕様化されています。

ADA4077-1とADA4077-2は8ピンのSOICパッケージ(Bグレードも含む)と8ピンのMSOPパッケージ(Aグレード品のみ)を採用しています。ADA4077-4は、14ピンTSSOPパッケージと14ピンSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • プロセス制御フロントエンド・アンプ
  • 無線ベース・ステーションの制御回路
  • オプティカル・ネットワーク制御回路
  • 計測機器
  • センサーおよび制御熱電対、RTD、ストレイン・ブリッジ、シャント電流計測
  • 高精度フィルタ

特長と利点

  • 低オフセット電圧:
    Bグレード: 25 μV max (SOIC)
    Aグレード: 50 μV max (SOIC)
    Aグレード: 120 μV max (MSOP)
  • 低オフセット電圧ドリフト:
    Bグレード: 0.25 μV/°C max (SOIC)
    Aグレード: 0.55 μV/°C max (SOIC)
    Aグレード: 1.2 μV/°C max (MSOP)
  • MSL1規定
  • 低入力バイアス電流:
    1.0 nA(max)
  • 低電圧ノイズ密度:7 nV/√Hz(typ)@1,000 Hz
  • CMRR、PSRRおよびAVO(オープン・ループ・ゲイン:120dB(min)以上
  • 低電源電流:1アンプあたり400μA (typ)
  • 広帯域幅:4 MHz (typ)
  • 両電源電圧動作:±2.5 V~±15 V
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 位相反転なし

ADA4077-2 ピン配置図

類似製品

  • OP07D: available in a lower cost alternative in a single channel version.
  • AD8622 and AD8624: available in dual and quad channel versions offering lower input bias current, supply current, and rail-to-rail output.
  • ADA4084-2: available as a dual channel version offering higher bandwidth and slew rate, lower voltage noise, rail-to-rail input and output maximize dynamic range with single supply applications.

リニアIC お買い得キャンペーン



チップワンストップで、アナログ・デバイセズのリニアIC製品を、1,000個ロット時の格安価格で1個から購入いただけます。 

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4: 4 MHz、7 nV/√Hz、低オフセット 低ドリフトの高精度アンプ (Rev B, 02/2014) (pdf, 0)  データシート PDF
ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4: 4 MHz, 7 nV/√Hz, Low Offset and Drift, High Precision Amplifiers Data Sheet (Rev B, 02/2014) (pdf, 649 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-054: Precision Op Amps  (pdf, 57 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
Webcasts WEBCAST
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part II)
This is the second part of a two-part series that explores the topic of signal noise in detail.
Webcasts WEBCAST
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 589 kB) 技術関連記事 PDF
入力過電圧保護および電磁干渉フィルタを集積した初の高精度オペアンプ「ADA4177-2」を発表 (11 Nov 2014) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OpAmp Error Budget Calculator
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in simple opamp buffers.
Amplifier Error Budget Analysis HTML
アナログ・フィルタ・ウイザード 2.0
アナログ・フィルタ・ウイザードは、設計者のフィルターアプリケーションに適したオペアンプの選択と設計をサポートします。アクティブ・フィルタ設計ツールとの組み合わせにより、フィルタ設計の各プロセスを手引きしながら動作します。これらの各ステップにはフィルターの種類の入力、推奨部品のレビューおよびアクティブフィルタ設計ツールが含まれており、最終的には部品表とスパイスのネットリストを提供します。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4077 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4077-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4077-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.81 $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4077-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4077-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4077-2ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.81 $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4077-2ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4077-2ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4077-2BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.01 $ 3.81 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4077-2BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.81 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4077-2BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.81 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる