シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP1177:  オペアンプ、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流、シングル

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
OP1177製品紹介ビデオあります

    新規設計での推奨製品:
  • ADA4077-1 :最小オフセットとドリフト、最大帯域幅とスルーレートで最小バイアス電流を提供する2つのグレードを持ったシングル・チャンネル・バージョン

OPx177ファミリーは、超高精度でシングル、デュアル、クワッド・アンプが揃っており、極めて小さなオフセット電圧およびドリフト、低入力バイアス電流、低ノイズ、低消費電力を特長としています。1000pFを超える容量性負荷に対して、外部補償なしで安定した動作が可能です。供給電流はアンプあたり30Vで500μA以下です。内部の500Ω直列抵抗は入力を保護し、入力信号がどちら側の電源電圧から数ボルトを超えても、位相反転なしで動作します。

製品の詳細は製品ビデオ: OP1177オペアンプ 高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流をご覧ください。

従来からの低オフセット電圧を備えた高電圧アンプとは違って、OP1177(シングル)とOP2117(デュアル)は小型8ピン表面実装MSOPと8ピンナローSOICパッケージで提供されます。クワッドのOP4117はTSSOPと14ピンの細型SOICパッケージを採用しています。さらに、MSOPとTSSOPでの仕様性能はSOICパッケージの性能と同等となっています。MSOPとTSSOPパッケージ部品は、テープとリールでのみ出荷しています。

OPx177ファミリーは、数多くの表面実装パッケージの高精度アンプの中では、最も広い仕様温度範囲を提供しています。すべてのバージョンは、最も要求の多い動作環境に対応して、-40~+125℃の動作で完全仕様化されています。

これらのアンプのアプリケーションとしては、高精度ダイオードのパワー計測、電圧 / 電流のレベル設定、オプティカルでのレベル検出あるいは無線伝送システムなどがあります。その他のアプリケーションとしては、ライン電圧及びポータブルの計測機器や、制御―熱伝対、RTDストレイン・ゲージ、その他センサー信号の信号処理や高精度フィルタなどがあります。

アプリケーション

  • 無線基地局制御回路
  • オプティカル・ネットワーク制御回路
  • 計測機器
  • センサーと制御
    熱伝対
    抵抗温度検出器(RTD)
    ストレイン・ゲージ
    シャント電流計測
  • 高精度フィルタ

特長と利点

  • 低オフセット電圧:60μV(max)
  • 非常に低いオフセット電圧ドリフト:0.7μV/℃(max)
  • 低入力バイアス電流:2nA(max)
  • 低電圧ノイズ:8nV/√Hz(typ)
  • CMRR、PSRRおよびAVO:120dB(min)
  • 低供給電流:400μA / アンプ
  • 両電源電圧動作:±2.5~±15V
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 位相反転なし
  • 電源電圧を越えた入力信号に対する内部保護

OP1177 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
OP1177/OP2177/OP4177: Precision Low Noise, Low InputBias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev G, 11/2009) (pdf, 487 kB)  データシート PDF
OP1177/OP2177/OP4177: 低ノイズ、低入力バイアス電流の高精度オペアンプ (Rev G, 11/2009) (pdf, 854 kB)  データシート PDF
AN-1313: Configuring the AD5422 to Combine Output Current and Output Voltage to a Single Output Pin  (pdf, 413 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-579: 不揮発性メモリ付きのデジタル・ポテンショメータを使用した多機能プログラマブル・アンプ  (pdf, 432 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-579: Versatile Programmable Amplifiers Using Digital Potentiometers with Nonvolatile Memory  (pdf, 90 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0305: 最大 4kHz のサブナイキスト入力信号用に最適化された 16 ビット、300kSPS、低消費電力データ収集システム  (pdf, 496 kB) 実用回路 PDF
CN-0151: Versatile High Precision Programmable Current Sources Using DACs, Op Amps, and MOSFET Transistors  (pdf, 234 kB) 実用回路 PDF
CN-0169: How to Achieve High Precision Voltage Level Setting Using the AD5542A/AD5541A 16-Bit Voltage Output DAC  (pdf, 457 kB) 実用回路 PDF
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
複数アンプ接続時の入出力保護 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
オペアンプの誤差値計算ツール
シンプルなオペアンプのバッファとしての範囲、ゲインおよび精度などの事項が図解されたオンラインツールです。
Amplifier Error Budget Analysis HTML
OP1177 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP1177 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP1177ARM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 1.19 $ 0.98 N  成分表 PCN 購入
OP1177ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.98 $ 0.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
OP1177ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.81 Y  成分表 PCN 購入
OP1177ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.81 Y  成分表 PCN 購入
OP1177ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.98 $ 0.81 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
OP1177ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.81 Y  成分表 PCN 購入
OP1177ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.81 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる