ADA4077-2: available as an upgrade to the OP07D as a dual channel version in two grades offering lower offset and drift, higher bandwidth and slew rate with lower input bias current.
![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • OP07Dに関するFAQ • 日本法人による 優先的な技術サポート • Circuits from the Lab/実用回路集 • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) • 製品ビデオ:「OP07D 高精度OPアンプ」 |
定番中の定番!古くから計測・計装用に利用されている実績十分なOPアンプの改善品です。
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「OP07DNZ(PLASTIC DIP)」、「OP07DRZ(SOIC150 MIL)」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself. |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。