シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4638-1:  オペアンプ、30V、高精度、オートゼロ、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4638-1は、高電圧、高精度のゼロ・ドリフト・オペアンプで、レールtoレールの出力振幅を特長としています。この製品は、単電源5V~30Vまたは両電源±2.5V~±15Vでの動作が保障されている一方供給電流は1.3mA未満しか消費しません。

10μVのオフセット電圧、0.08μV/℃以下のオフセット・ドリフト、1/fノイズなし、および電圧ノイズはわずか1.2μVp-p(0.1Hz~10Hz)を備えているため、ADA4638-1は非常に低い誤差を持った高精度アプリケーションに最適なアンプです。位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、これらの動作温度範囲にわたってドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。多くのシステムにおいて、レールtoレールの出力振幅は、信号対ノイズ比(SNR)を最大化する利点を得ることができます。

ADA4638-1は拡張工業用温度範囲-40ー~+125℃で仕様規定されており、8ピンのLFCSP(3mm×3mm)パッケージとSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 電子式重量計
  • 圧力センサーおよび位置センサー
  • ストレーン・ゲージ・アンプ
  • 医療用計測機器
  • 熱電対アンプ

特長と利点

  • 単電源動作:5V~30V
  • 両電源動作:±2.5 V~±15 V
  • 低オフセット電圧:10μV(max)
  • 入力オフセット・ドリフト:0.08μV/℃(max)
  • レールtoレール出力
  • 入力コモンモード範囲はグランド電位も含む
  • 高いゲイン、CMRRおよびRSPP特性140 dB (typ)
  • 低い電源電流:1.3 mA(max)
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
ADA4638-1: 30V Auto-zero, Rail-to-Rail Output Precision Amplifier Data Sheet (Rev 0, 10/2011) (pdf, 176 kB)  データシート PDF
ADIsimOpAmp™設計ツールのビデオ・デモ | Op amp設計ツール | オペアンプ(OPアンプ)設計ツール Videos HTML
Sensor Signal Conditioning - Amplifiers for Signal Conditioning  (PDF) 設計ハンドブック PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-055: Chopper Stabilized (Auto-Zero) Precision Op Amps  (pdf, 320 kB) チュートリアル PDF
Bridge-Type Sensor Measurements are Enhanced by Autozeroed Instrumentation Amplifiers with Digitally Programmable Gain and Output Offset  (pdf) 技術情報誌 Analog Dialogue PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2062: チョッパかオートゼロか、それが問題  (pdf, 538 kB) 技術関連記事 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技術関連記事 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技術関連記事 HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OpAmp Error Budget Calculator
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in simple opamp buffers.
Amplifier Error Budget Analysis HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4638-1 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4638-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4638-1ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4638-1ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工業用 Reel, 5000 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入
ADA4638-1ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.56 $ 1.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4638-1ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4638-1ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる