シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4091-4:  オペアンプ、クワッド、マイクロパワー、高精度、入 / 出力レールtoレール、OVP(過電圧保護)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADA4091-2(デュアル)とADA4091-4(クワッド)は、マイクロパワー、単電源動作、1.2MHz帯域幅のアンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。これらの製品は、単電源+3 V~+30 V、両電源では±1.5 V~±15 Vでの動作が保証されています。

ADA4091ファミリーは独特な入力段を備えており、両方の電源電圧を超える入力電圧が与えられても、位相反転やラッチ・アップが起こらず安全です。、このことを過電圧保護(OVP)と呼んでいます。出力電圧は電源レールの10mV以内まで振幅します。

これらのアプリケーションとしては、携帯用通信機器、電源の制御と保護、広い出力範囲を備えたトランスデューサとのインターフェースなどがあります。また、レールtoレール入力のアンプを必要とするセンサーには、ホール素子、圧電素子、抵抗性トランスデューサなどがあります。

入力と出力の両方でレールtoレール振幅が可能なので、たとえば設計者は、単電源システムでマルチステージのフィルタを作って、高い信号対ノイズ比を維持することができます。

ADA4091ファミリーは拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。ADA4091ファミリーは、アナログ・デバイセズが提供する、現在ますます種類が増えている36V、低パワーのオペアンプ製品の一環製品です。

ADA4091-2は8ピン・プラスチックSOICパッケージを採用しています。ADA4091-4は14ピンのTSSOP表面実装パッケージを採用しています。

アプリケーション
  • 工業用プロセス制御
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 電源の制御と保護
  • 通信
  • リモート・センサー
  • 低電圧ストレーン・ゲージ用アンプ
  • DAC出力のアンプ

特長と利点

  • 単電源動作:3V~36V
  • 広い入力電圧範囲
  • レールtoレールの出力振幅
  • 低電源電流:250μA/アンプ
  • 広帯域幅:1.2MHz
  • スルーレート:0.46 V/μs
  • 低オフセット電圧:250μV(max)
  • 位相逆転なし
  • 過電圧保護(OVP)機能
    電源レールに対して25V以上 / 以下@±5V時
    電源レールに対して12V以上 / 以下@±15V時

ADA4091-4 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
ADA4091-2/ADA4091-4: マイクロパワー、単電源レールtoレール入出力のオペアンプ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1233 kB)  データシート PDF
ADA4091-2/ADA4091-4: Precision Micropower, OVP, RRIO Operational Amplifier Data Sheet (Rev G, 10/2013) (pdf, 529 kB)  データシート PDF
CN0295:Flexible, 4 mA-to-20 mA Pressure Sensor Transmitter with Voltage or Current Drive  (pdf, 242 kB) 実用回路 PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MS-2400: Key Benefits of Input Overvoltage Protected Op Amps in Systems  (pdf, 296 kB) 技術関連記事 PDF
DigiPot Circuits from the Lab その他 HTML
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
ADA4091 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4091-4 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4091-4ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 250 $ 6.54 $ 6.54 Y  成分表 PCN 購入
ADA4091-4ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 - $ 3.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4091-4ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 5000 - $ 3.60 Y  成分表 PCN 購入
ADA4091-4ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 4.74 $ 3.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4091-4ARUZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 3.60 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる