シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4091-2:  オペアンプ、、デュアル、マイクロパワー、高精度、入 / 出力レールtoレール、OVP(過電圧保護)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADA4091-2製品紹介ビデオあります

ADA4091-2(デュアル)とADA4091-4(クワッド)は、マイクロパワー、単電源動作、1.2MHz帯域幅のアンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。これらの製品は、単電源+3V~+30V、両電源では±1.5V~±15Vでの動作が保証されています。

ADA4091ファミリーは独特な入力段を備えており、両方の電源電圧超える入力電圧が与えられても、位相反転やラッチ・アップが起こらず安全で、このことを過電圧保護(OVP)と呼んでいます。出力電圧は電源レールの10mV以内まで振幅します。

これらのアプリケーションとしては、携帯用通信機器、電源の制御と保護、広い出力範囲を備えたトランスジューサとのインターフェースなど、があります。レールtoレール入力のアンプを必要とするセンサーには、ホール素子、圧電素子、抵抗性トランスジューサなどがあります。

入力と出力の両方でレールtoレール振幅が可能であることは、たとえば設計者は、単電源システムでマルチ・ステージのフィルタを作って、高い信号対ノイズ比を維持することができます。

ADA4091ファミリーは拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。ADA4091ファミリーは、アナログ・デバイセズから提供する、現在ますます種類が増えている36V、低パワーのオペアンプ製品の一環製品です。

ADA4091-2は8ピン・プラスチックSOICパッケージを採用しています。ADA4091-4は14ピンのTSSOP表面実装パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 工業用プロセス制御
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 電源の制御と保護
  • 通信
  • リモート・センサー
  • 低電圧ストレーン・ゲージ用アンプ
  • DAC出力のアンプ

特長と利点

  • 単電源動作:3V~36V
  • 広い入力電圧範囲
  • レールtoレールの出力振幅
  • 低電源電流:250µA/amp
  • 広い帯域幅:1.2MHz
  • スルーレート:0.46V/µs
  • 低オフセット電圧:250µV(最大)
  • 位相反転なし
  • 過電圧保護(OVP)
    供給電源レールの25V以上/以下@±5V動作時
    供給電源レールの12V以上/以下@±15V動作時

ADA4091-2 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADA4091-2に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「シングル/デュアル/クワッド OPアンプ」

ADA4091-2ビデオ レールtoレール入出力を持つ、低消費電力OPアンプをご紹介します。

この製品のここがおススメ
+3Vの単電源から±15Vの高電圧電源でも動作するレールtoレール入出力をもっています。1.2MHzの帯域幅があります。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADA4091-2」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4091-2/ADA4091-4: マイクロパワー、単電源レールtoレール入出力のオペアンプ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1233 kB)  データシート PDF
ADA4091-2/ADA4091-4: Precision Micropower, OVP, RRIO Operational Amplifier Data Sheet (Rev F, 10/2010) (pdf, 529 kB)  データシート PDF
CN-0289: Flexible, 4 mA-to-20 mA, Loop-Powered Pressure Sensor Transmitter with Voltage or Current Drive  (pdf, 273 kB) 実用回路 PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MS-2400: Key Benefits of Input Overvoltage Protected Op Amps in Systems  (pdf, 296 kB) 技術関連記事 PDF
MS-2251: Data Sheet Intricacies—Absolute Maximum Ratings and Thermal Resistances  (pdf, 331 kB) 技術関連記事 PDF
40年にわたるノウハウの蓄積から新しいイノベーションを。
これまでも、これからも、プロセス制御にはアナログ・デバイセズ
メディア掲載一覧 HTML
見当違いの節約法

設計上、コストとPCボードのスペースを節約しようとしています。
アンプの内部ESDダイオードをクランプ・ダイオードとして使用することはできますか?
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4091 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4091-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4091-2ACPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 工業用 Reel, 250 $ 3.50 $ 3.50 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4091-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 2.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4091-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 2.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4091-2ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.92 $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4091-2ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
ADA4091-2ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.22 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる