シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4084-2:  オペアンプ、デュアル、高精度、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4084-2(デュアル)とADA4084-4(クワッド)は、単電源動作、10MHz帯域幅のアンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。この製品は、3V~30V(または±1.5V~±15V)での動作を保障しています。

このアンプは、AC性能および高精度DC性能の両方を必要とする、単電源アプリケーションに最適となっています。広帯域幅、低ノイズおよび高精度の組み合わせによって、ADA4084-2とADA4084-4は、フィルタや計測器を含む、幅広いさまざまなアプリケーションにとって有用となっています。

これらのアンプのその他のアプリケーションとしては、携帯用通信機器、電源の制御と保護なども対象となり、広い出力範囲を備えたトランスジューサ用の増幅器やバッファ回路としても使われます。レールtoレール入力のアンプを必要とするセンサーには、ホール素子、圧電素子、抵抗性トランスジューサなどがあります。

入力と出力の両方でレールtoレール振幅が可能であるため、設計者は、単電源システムでマルチステージのフィルタを作って、高い信号対ノイズ比を維持することができます。

ADA4084-2とADA4084-4は、拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃で仕様規定されています。デュアルのADA4084-2は8ピンSOICとMSOPおよびLFCSP表面実装パッケージを採用しており、ADA4084-4は14ピンTSSOPと16ピンLFCSPを採用しています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測器
  • 電源の制御と保護
  • テレコミュニケーション
  • DACの出力バッファ回路
  • ADCの入力バッファ

特長と利点

  • レールtoレール入力 / 出力
  • 低消費電力:0.625mA(typ)/アンプ@±15V
  • ゲイン帯域幅積:15.9MHz(typ)@AV=100
  • ユニティ・ゲインのクロスオーバ:
    9.9MHz(typ)
  • -3dB帯域幅(クローズド・ループ):
    13.9MHz(typ)@±15V
  • 低オフセット電圧:100μV(max)(SOIC)
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 高速スルーレート:4.6V/μs(typ)
  • 低ノイズ:3.9nV/√Hz(typ)@1kHz

ADA4084-2 ピン配置図

類似製品

  • ADA4077-2: available as a dual channel version in two grades offering lower offset and drift with higher linearity within the Input Voltage Range for dual supply applications.
  • ADA4500-2: offers similar speed and precision in a high linearity, zero-crossover, 5V Op Amp.
  • ADA4096-2: a lower power, 30V, rail-to-rail input/output Op Amp.
  • ADA4091-2: lower power, rail-to-rail input/output Op Amp.
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
ADA4084-1/ADA4084-2/ADA4084-4: 30 V, Low Noise, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 08/2014) (pdf, 945 kB)  データシート PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-054: Precision Op Amps  (pdf, 57 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-035: Op Amp Inputs, Outputs, Single-Supply, and Rail-to-Rail Issues  (pdf, 115 kB) チュートリアル PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
オペアンプの誤差値計算ツール
シンプルなオペアンプのバッファとしての範囲、ゲインおよび精度などの事項が図解されたオンラインツールです。
Amplifier Error Budget Analysis HTML
アナログ・フィルタ・ウイザード 2.0
アナログ・フィルタ・ウイザードは、設計者のフィルターアプリケーションに適したオペアンプの選択と設計をサポートします。アクティブ・フィルタ設計ツールとの組み合わせにより、フィルタ設計の各プロセスを手引きしながら動作します。これらの各ステップにはフィルターの種類の入力、推奨部品のレビューおよびアクティブフィルタ設計ツールが含まれており、最終的には部品表とスパイスのネットリストを提供します。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4084 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4084-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4084-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.6x1.6 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 2.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4084-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.6x1.6 EP) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 2.85 Y  成分表 PCN 購入
ADA4084-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.49 $ 2.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4084-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.85 Y  成分表 PCN 購入
ADA4084-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.85 Y  成分表 PCN 購入
ADA4084-2ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.49 $ 2.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4084-2ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.85 Y  成分表 PCN 購入
ADA4084-2ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.85 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる