シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8677:  オペアンプ、低オフセット電圧最大130µV、TSOT23

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

    新規設計での推奨製品:
  • ADA4077-1 :最小オフセットとドリフト、最大帯域幅とスルーレートで最小バイアス電流を提供する2つのグレードを持ったシングル・チャンネル・バージョン

AD8677は、次世代の高精度超低オフセット・アンプです。本デバイスはアナログ・デバイセズのiPolar™プロセスによって、OP07の高いオペアンプ性能に加え、低消費電力(1.1mA typ)、低入力バイアス電流(±2nA max)、および高いCMRR / PSRR(130dB)を小型のTSOT23パッケージに実現できます。デバイスの動作は、±5~±15V電源で完全に仕様規定されています。

特長と利点

  • 低オフセット電圧:130μV(max)
  • 入力オフセット・ドリフト:1.5μV/℃(max)
  • 電源電流:アンプ1個当たり1.1mA
  • 小型5ピンTSOT23パッケージ
  • 両電源動作:±5~±15V

AD8677 ピン配置図
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
AD8677: オペアンプ、低オフセット電圧最大130μA、TSOT23 (Rev 0, 11/2005) (pdf, 445 kB)  データシート PDF
AD8677: 130 μV Maximum Offset Voltage Op Amp in TSOT Data Sheet (Rev A, 06/2011) (pdf, 284 kB)  データシート PDF
iPolar™ – 産業用バイポーラ・デバイスに革新をもたらす新しい高電圧アナログ製造プロセス技術 技術関連記事 HTML
Analog Devices rolls out iPolar signal-conditioning amplifiers
(EDN, 5/17/2005)
関連記事 HTML
ICs Tackle Industrial Apps With Advanced Trench Technology
(Electronic Design, 6/9/2005)
関連記事 HTML
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
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8677 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8677 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8677ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.99 $ 0.76 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8677ARZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.76 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8677ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.76 Y  成分表 PCN 購入
AD8677AUJZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 250 $ 1.37 $ 1.37 Y  成分表 PCN 購入
AD8677AUJZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.76 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8677AUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる