シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8657:  オペアンプ、デュアル、18V、22µA、45nV/√Hz、高精度、RRIO

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8657/AD8659は、デュアルおよびクワッドのマイクロパワー、高精度、レールtoレール入力 / 出力(RRIO)のアンプで、低消費電力と広い電源電圧範囲のアプリケーションに最適化されています。

AD8657/AD8659は2.7V~18Vの電源電圧で動作し、静止電源電流は18μA(typ)です。このデバイスは、低オフセット電圧を実現する、アナログ・デバイセズの特許取得済みDigiTrim®トリミング技術を採用しています。また、AD8657/AD8659は電磁干渉に対して高い耐性も持っています。

AD8657/AD8659は、小さい電源電流、低オフセット電圧、非常に小さい入力バイアス電流、広い電源範囲、レールtoレール入力 / 出力の組み合わせを持つため、プロセス制御アプリケーションとモーター制御アプリケーションでの電流モニタと電流ループに最適です。このデバイスは高精度仕様の組み合わせを持つため、ワイヤレスまたはリモート・センサーまたはトランスミッタでのセンサー・フロント・エンドまたはハイ・インピーダンス入力ソースのDCゲインおよびバッファリングに最適です。

AD8657/AD8659は-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。AD8657は8ピンMSOPと8ピンLFCSPパッケージ、AD8659は14ピンSOICと16ピンLFCSPパッケージで供給されています。

アプリケーション

  • ポータブル・システム
  • 電流モニタ
  • 4mA~20mA のループ・ドライバ
  • バッファ / レベル・シフト
  • 多極フィルタ
  • リモート / ワイヤレス・センサー
  • 低消費電力トランスインピーダンス・アンプ

特長と利点

  • 高電圧でマイクロパワー(18V):22μA(max)
  • 低オフセット電圧:最大350μV
  • 低入力バイアス電流:20pA(max)
  • ゲイン帯域幅:230kHz@AV=100(typ)
  • ユニティ・ゲイン・クロスオーバ:230kHz
  • -3dB閉ループ帯域幅:305kHz
  • 単電源動作:2.7V~18V
  • 両電源動作:±1.35V~±9V
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 優れた電磁干渉耐性

AD8657 ピン配置図

類似製品

AD8603, AD8607, AD8609: available in single, dual, and quad channel versions operating at 5V offering lower offset, input bias current, and voltage noise with higher bandwidth, slew rate, and output drive.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8657/AD8659: 22 µA, RRIO, CMOS,18 V Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 711 kB)  データシート PDF
CN-0181: Precision, 16-Bit, Voltage Level Setting with Less than 5 mW Total Power Dissipation  (pdf, 175 kB) 実用回路 PDF
CN-0179 : 200uA 以下、低電力、4 mA-20 mA、プロセス・コントロール電流ループ  (pdf, 511 kB) 実用回路 PDF
Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) 技術関連記事 PDF
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技術関連記事 PDF
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
アンプ IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard 設計ツール&シミュレータ HTML
AD8657 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8657 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8657ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.7x2.4 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8657ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.7x2.4 EP) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8657ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.15 $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8657ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8657ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる